Пути снижения затрат электроэнергии

 

Сегодня можно выделить два основных пути снижения затрат:

 

Замена потребителей энергии на более современные, с применением энергосберегающих технологий

К таковым относятся: электроприборы и бытовая техника класса А, А+, люминесцентные электрические лампы, низковольтные галогенные лампы, светодиодные лампы, альтернативные источники тепла. Источники освещения рекомендуется располагать более равномерно в помещениях, с таким расчетом, чтобы они охватывали максимальную площадь.

 

Традиционные источники тепла рекомендуется заменить на более передовые (например, настенные радиаторы отопления с успехом заменяются радиаторными панелями в полу, и т.д.)

 

Величина, на которую можно снизить эксплуатационные расходы, применяя энергосберегающие технологии:

 

Бытовые приборы:

Стиральные машины класса А+ до 35%

Электрочайники до 15%

LED телевизоры до30%

 

Замена источников освещения на экономичные:

Компактные люминесцентные лампы до 40%

Низковольтные галогенные лампы до 15%

LED-лампы до 60%

Равномерное распределение источников освещения в помещениях до 15%

 

Использование альтернативных источников отопления:

Подогрев горячей воды на солнечных батареях до 10%

Геотермальное отопление до 80%

Теплоизлучающие полы до 35%

Применение солнцезащитных и теплоотражающих конструкций (жалюзи, рольставни и т.д.) до 15%

 

 

Применение в стандартных электросистемах светорегуляторов, таймеров, датчиков движения и освещенности

Применение для управления источниками освещения светорегуляторов, датчиков, таймеров, а также систем «умный дом» (My Home Legrand).

 

 


Все эти методы в совокупности позволяют снизить эксплуатационные расходы на 25-30% в целом.

 

 


> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 210 - Каталог «Обеспечение качества электрической энергии. Компенсация реактивной мощности и контроль качества электрической энергии». Техническое руководство и каталог продукции

> DC 216 - Брошюра «Решения Legrand в области энергоэффективности»

> DC 187 - «Трансформаторы Legrand Серии Zucchini». Каталог 2013

> DC 177 «Шинопроводы Legrand серии Zucchini». Технический каталог. > Часть1 , > часть2 .

> DC 162 - Брошюра «Программируемые таймеры и реле времени. Экономить просто и быстро!»

> Общий каталог Legrand