Системы автоматизации

 

Системы автоматизации в последнее время все больше и больше завоевывают рынок. Если несколько лет назад они были экзотикой и устанавливались исходя из соображений комфорта и престижности, то сейчас на первый план выходят эксплуатационные показатели. Подсчитано, что системы автоматизации действительно снижают расходы на эксплуатацию зданий. Наиболее реальной цифрой здесь является величина в 20-25%. При этом срок окупаемости их составляет в среднем 12-15 лет, что в принципе не так уж и долго. В каждой системе автоматизации можно выделить несколько подсистем, решающих отдельно взятую задачу:

 

Cистема управления освещением

Управляет всем освещением в здании, позволяет очень грамотно и удобно организовать освещение помещений, зон в зависимости от внешних условий, времени суток и жизненных ситуаций. Очень удобным является использование сценариев освещения, в которых есть возможность создания нужной световой сцены буквально нажатием на одну клавишу или командой с датчика или сенсора.

 

Как правило, в системах управления светом применяются интеллектуальные приборы - датчики, сенсоры и т.д. С их помощью можно поддерживать постоянный или переменный уровень освещения, централизованно управлять источниками света, значительно уменьшить количество выключателей и светорегуляторов на стенах.

 

В целом с помощью системы управления освещением можно снизить эксплуатационные расходы на 15-20%.

 

 

Система управления климатом

Отопление, вентиляция и кондиционирование всегда требуют грамотного управления. Как правило, каждая такая система имеет независимую встроенную автоматику. Подсистема управления климатом позволяет связать воедино все эти элементы, а также другие, такие как жалюзи, рольставни, мансардные окна, погодные датчики и сенсоры. В совокупности это дает очень удобное и грамотное централизованное управление всей климатической техникой и позволяет снизить затраты на ее эксплуатацию до 30%.

 

 

Помимо вышеперечисленных подсистем, можно также выделить систему технической сигнализации, удаленного управления через телефонные сети и Интернет, менеджмента электропитания. С этими подсистемами вы сможете подробнее ознакомиться в разделе «My Home Legrand».

 

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 210 - Каталог «Обеспечение качества электрической энергии. Компенсация реактивной мощности и контроль качества электрической энергии». Техническое руководство и каталог продукции

> DC 216 - Брошюра «Решения Legrand в области энергоэффективности»

> DC 187 - «Трансформаторы Legrand Серии Zucchini». Каталог 2013

> DC 177 «Шинопроводы Legrand серии Zucchini». Технический каталог. > Часть1 , > часть2 .

> DC 162 - Брошюра «Программируемые таймеры и реле времени. Экономить просто и быстро!»

> Общий каталог Legrand