Стандартные электросистемы

 

Датчики освещенности, движения

Пример датчика движения (программа Valena)

Датчики освещенности имеют очень полезную функцию – включение-выключение света в зависимости от уровня освещенности. Как правило, их применяют в системах уличного света, например, освещения дорог, придомовых территорий. Также они широко используются для управления освещением в подъездах жилых домов. Применение датчиков освещенности позволяет не беспокоиться о том, что свет на лестничной клетке будет бесполезно гореть днем, что часто наблюдается в многоэтажных жилых домах.

 

Повседневной эксплуатационной экономии электроэнергии такие датчики, конечно, не дают, но зато предохраняют от расточительного расхода электроэнергии.

 

Датчики движения применяются в тех местах, где требуется включать свет только на ограниченное время, когда в помещении или на определенной территории присутствует человек, т.е. имеется движение. Обычными местами для установки датчиков движения являются лестничные пролеты, коридоры, входы в помещения и въезды в гаражи, туалеты и ванные комнаты. У современных моделей датчиков движения имеются регулировки чувствительности, временной задержки и уровня освещенности, при котором датчик срабатывает.

 

Если перевести эффективность их работы в конкретные цифры, то экономия электроэнергии может составить до 10-15%.

 

 

Светорегуляторы

Пример светорегулятора (программа Galea Life)

Светорегуляторы позволяют значительно снизить уровень потребления электроэнергии. С их помощью очень легко установить наиболее комфортный уровень освещения в помещении. Светорегуляторы выпускаются в разных модификациях, основным параметром является тип нагрузки, на которую он рассчитан - лампы накаливания, низковольтные галогеновые лампы, светодиодные лампы, люминесцентные и т.д. В последних моделях светорегуляторов имеется удобная функция плавного выключения света в течение часа, что может быть актуальным при использовании их в детских комнатах. Если выразить эффективность использования светорегуляторов в цифрах, то мы получим максимальное снижение эксплуатационных расходов на 25-30%.

 

Помимо этого, важным фактором является то, что лампы, управляемые светорегуляторами, значительно реже выходят из строя. Момент включения и выключения лампы в этом случае не связан с резкими скачками напряжения, так как светорегулятор меняет ток на выходе, плавно повышая или снижая его. Таким образом, мы можем внести дополнительный вклад в защиту окружающей среды, ведь каждая выброшенная лампа содержит в себе вредные соединения ртути, инертных газов и т.д.

 

 

Таймеры

Пример таймера (программа Celiane)

Таймеры широко используются в электрических схемах для расширения функциональности электрических систем. Например, управляют вентиляцией в ванных и туалетных комнатах, освещением на выходе и т.д.

 

 


> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 210 - Каталог «Обеспечение качества электрической энергии. Компенсация реактивной мощности и контроль качества электрической энергии». Техническое руководство и каталог продукции

> DC 216 - Брошюра «Решения Legrand в области энергоэффективности»

> DC 187 - «Трансформаторы Legrand Серии Zucchini». Каталог 2013

> DC 177 «Шинопроводы Legrand серии Zucchini». Технический каталог. > Часть1 , > часть2 .

> DC 162 - Брошюра «Программируемые таймеры и реле времени. Экономить просто и быстро!»

> Общий каталог Legrand