Модульное оборудование защиты и управления

Автоматические выключатели

Вопрос:
Можно ли использовать модульные автоматические выключатели, расположив их горизонтально?
Ответ:

Модульные автоматические выключатели можно использовать в следующих положениях (соответственно рисунку): вертикально, горизонтально (лицевой стороной вверх), лицевой стороной вниз, боковой стороной вниз.

 

Вопрос:
Можно ли использовать автоматические выключатели DX в цепях постоянного тока?
Ответ:
Автоматические выключатели серии DX (каталожные номера с 03266 по 03499 - отключающая способность Icu=6000 А по EN 60898, Icu=6 kA по EN 60947-2) можно использовать в цепях постоянного тока.
При этом нужно подавать максимум 80 вольт на полюс (если цепь расcчитана на 220 вольт постоянного тока, нужно соединить последовательно три полюса трехфазного аппарата: 80 вольт на 3 полюса = 240 вольт). Если напряжение на полюс от 48 до 80 вольт, отключающая способность аппаратов Icu=4 kA; если напряжение на полюс меньше 48 вольт, Icu=6 kA.
В любом случае, при использовании автоматических выключателей в цепях постоянного тока характеристика магнитного расцепителя увеличивается на 40%.
Т.е. автоматический выключатель типа С (5-10 от In) будет отключать токи короткого замыкания величиной 7-14 от In.

Задать вопрос

Задайте свой вопрос

Другие вопросы по оборудованию legrand

К списку вопросов

 

Центр информационный поддержки (Call center Legrand)