Силовое и защитно-коммутационное оборудование

Автоматические выключатели DPX

Вопрос:
В чем преимущество выкатного/втычного автоматического выключателя DPX от стационарного?
Ответ:
Выкатное/втычное исполнение аппарата обеспечивает:
1) видимый разрыв, что заменяет рубильник;
2) простоту, безопасность и скорость снятия аппарата для его замены или для установки на него дополнительного оборудования без обесточивания подводящих линий.
Но при выкатном/втычном исполнении номинальный ток понижается на коэффициент 0,85.
Например, выкатная версия автоматического выключателя DPX 1250 (In=1000 A) при температуре окружающей среды 50°С без модуля определения тока утечки на землю будет иметь номинал в зависимости от тепловой уставки от 646 А до 807 А.

Задать вопрос

Задайте свой вопрос

Другие вопросы по оборудованию legrand

К списку вопросов

 

Центр информационный поддержки (Call center Legrand)