Установочное электрооборудование

Общие вопросы по электроустановочному оборудованию

Вопрос:
В вашем каталоге имеются три типа телевизионных розеток. В каких случаях они используются?
Ответ:
Возможны два типа топологии прокладки антенного кабеля к телевизорам:
- от делителя к каждому телевизору идет свой кабель – эта топология называется “звезда” и используются одноименные телевизионные розетки;
- антенный кабель идет к 1-ому телевизору, от первого ко 2-ому, от второго к 3-ему и т.д. до последнего оконечного телевизора – эта топология называется “шлейф” и используются соответственно телевизионные розетки проходные и одна оконечная.
Вопрос:
Какие светорегуляторы использовать для светильников с люминесцентными и светодиодными лампами?
Ответ:
Такие светильники содержат свой электронный блок питания для ламп и поэтому не могут управляться светорегуляторами для ламп накаливания и галогенных ламп. Для регулирования светового потока у таких светильников должен быть предусмотрен вход управления “0-10В” или DALI. В зависимости от этого и используются соответствующие светорегуляторы с выходами управления “0-10В” либо DALI.
Вопрос:
Потолок мансардного  этажа утеплен пенополистиролом. Необходимо провести проводку для освещения  комнат. Как изолировать электропровод  с целью обеспечения пожарной безопасности?
Ответ:
Согласно ПУЭ изд.7 п. 2.1.36, для конструкций из сгораемых материалов возможна открытая и скрытая электропроводка.
Вопрос:
Как правильно делать отводы квартирной проводки: скрутка с припайкой; скрутка в коническом коннекторе; пружинный коннектор?
Ответ:
В соответствии с ГОСТ Р 50571.15 пайку соединений силовых проводников следует избегать. Для соединений и ответвлений квартирной проводки нужно использовать соединительные устройства (коннекторы), сертифицированные по ГОСТ Р 50043.1.
Вопрос:
Нужно ли разрешение на дополнительные розетки (проводку, выключатели, лампы, кабели? Или это зависит от того, как они проложены, под стяжкой или под плинтусом?
Можно ли демонтировать (не все, а часть) противопожарных датчиков на потолке (при навесном потолке один будет мешать)?
Ответ:
Совокупность всех ваших проводов, выключателей, розеток и т.п. называется электроустановка. Существует много нормативных документов, регламентирующих правила их устройства, которые учитываются проектными организациями при разработке Вашего проекта и утверждаются энергосбытовыми и энергонадзорными организациями. Изменения этого проекта требует согласования с соответствующими организациями. Аналогично и для противопожарного проекта.
Вопрос:
Приобрели бытовую технику (вытяжка, варочная поверхность), но у неё шнур не достает до розетки. Каким образом можно нарастить провод (не применяя изоленту и удлинители)? Может существуют какие-то клеммы, разъемы или что-то подобное?
Ответ:
Лучше заменить кабель на более длинный (у большинства подобной бытовой техники они подсоединяются с помощью специального клеммного блока) или, если это невозможно, использовать все-таки удлинитель. Все остальные способы с использованием специальных клеммных соединений ведут к изменению проекта Вашей электроустановки и требуют согласования с соответствующими организациями.
Вопрос:
Проживаю в частном доме. Хочу поменять вводной автоматический выключатель и поставить двухтарифный счетчик. Пожалуйста, посоветуйте, какая нужна проводка, нужна  ли гофра, т.к. проводка будет с улицы, какие клипсы и какой фирмы счетчик? В доме имеется душевая кабинка, бойлер, электрическая плита, электрические обогреватели и др. бытовые предметы.
Ответ:
В соответствии с  ГОСТ Р 50571 тип провода должен отвечать внешним климатическим воздействиям - температурному диапазону и частому воздействию брызг воды. Если провод изолированный, то допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Если провод изолированный с защитной оболочкой, то допускается прокладывать открыто по поверхности стен. Прибор учета электрической энергии (счетчик) выбирается из перечня приборов, рекомендованных Вашей энергосбытовой организацией (обращайте внимание на температурный диапазон работы и класс точности).
Требования к схеме щитка определяет ГОСТ Р 51628 и окончательно уточняет проектировщик на основе параметров Ваших бытовых электроприборов (лучше выбирать автоматические выключатели типа В с током не более 16А на розетки, на освещение не более 10А, а для электрической плиты не более 25А).
Вопрос:
Возможно ли выводить розетки/выключатели на балкон или на лоджию?
Ответ:
Возможно, но они должны быть выполнены в соответствующем климатическом исполнении
(не ниже IP44 и ∆T= -25 oC…+35 oC).
Вопрос:
Здравствуйте, я делаю дома ремонт сам и столкнулся с такой проблемой: в моей квартире длинный коридор, и я хотел бы при входе в коридор включать свет, а при выходе из него - выключать. Подскажите пожалуйста, как это возможно сделать.
Ответ:
Для управления одним светильником из двух мест нужно использовать два переключателя, подсоединенные как показано на рисунке.
Вопрос:
На каком расстоянии от пола следует размещать розетки и выключатели, есть ли ограничения? А если речь идет о помещениях с риском залива пола (кухни, ванная)?
Ответ:
Эти требования нормируются в ГОСТ Р 50571, ПУЭ и конкретизируются в СП 31-110-2003. Из вопроса следует, что речь идет о квартире, поэтому устанавливаются:
- выключатели со стороны дверной ручки на высоте до 1 м или под потолком, управляемые с помощью шнура;
- розетки, снабженные защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке, на высоте до 1 м;
- но: в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1.8 м от пола;
- в ванных комнатах, умывальных, душевых допускается установка розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Вопрос:
Почему мигают энергосберегающие лампы при подключении их к выключателям с подсветкой?
Ответ:
Лампы подсветки включены последовательно с нагрузкой, поэтому небольшой ток лампы подсветки течет и через энергосберегающую лампу, вызывая ее периодическое включение. При совместной работе выключателя (переключателя) с подсветкой и компактной люминесцентной лампы возникает проблема, проявляющаяся в её периодическом вспыхивании в выключенном состоянии. Это вызвано тем, что ток, протекающий через элемент подсветки (неоновая лампа или LED) заряжает конденсатор и приводит к самопроизвольному, циклическому запуску преобразователя лампы. Данную проблему можно решить используя переключатели кат.№ 67001 и лампу подсветки кат.№ 67666 (серия Celiane), подключенные согласно приведённой схеме.
Вопрос:
Могут ли светорегуляторы Legrand управлять люминесцентными светильниками?
Ответ:
В гамме изделий, выпускаемой компанией Legrand, есть светорегуляторы, которые могут управлять люминесцентными светильниками. Необходимо обратить внимание на то, что они могут управлять светильниками оборудованными ЭПРА с управляющим вход «0-10 В».
Вопрос:
Чем отличается терморегулятор «Комфорт» от терморегулятора «Стандарт»?
Ответ:
Терморегулятор «Комфорт» имеет два дополнительных режима работы: «экономный» включаемый вручную и «экономный» включаемый по команде от таймера.
Режим «экономный» понижает температуру на 4 градуса по отношению к выставленной.

Серия Valena

Вопрос:
Есть ли в серии Valena светорегуляторы работающие с электронными трансформаторами?
Ответ:
Да, каталожные номера № 7702 62, 7741 62, 7700 62.

Задать вопрос

Задайте свой вопрос

Другие вопросы по оборудованию legrand

К списку вопросов

 

Центр информационный поддержки (Call center Legrand)