Промышленные объекты

 

Воздушные автоматические выключатели DMX3

DMX³ - современные технологии Legrand для защиты электроустановок

 

Воздушные автоматические выключатели DMX³ выпускаются на токи от 800 до 6300 А с предельными коммутационными способностями 42, 50, 65, 100 кА в фиксированном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии.

 

 

Промышленные шкафы Altis

Промышленные шкафы Altis

 

Серия Altis - моноблочные и сборные металлические шкафы с покрытием RAL 7035 или Inox, широкий спектр габаритов, большой выбор дополнительного оборудования и аксессуаров. Промышленные шкафы Altis являются основой решений для промышленных объектов в области, где применяются повышенные требования к техническим условиям, необходимость эксплуатации в любых климатических зонах.

 

 

Металлические щиты Atlantic-E

Металлические щиты Atlantic-E

 

Серия металлических щитов со сплошной дверью Atlantic-E отвечает всем Вашим требованиям относительно надежности, простоты использования и универсальности электротехнических оболочек.

 

 

Клеммные блоки Viking 3

Клеммные блоки Viking 3: пружинные, винтовые и силовые

 

Клеммы Viking 3 являются основой электромонтажной системы, в которую также входят наконечники Starfix и система маркировки CAB 3. Благодаря оптимизированным размерам, простоте фиксации на монтажной рейке и универсальным торцевым крышкам, клеммы новой серии Viking 3 очень легко и удобно устанавливать, присоединять и маркировать.

 

 

Модульное оборудование DX3

Модульные автоматические выключатели DX³

 

Модульные автоматические выключатели серии DX3 от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

 

 

Шкафы и щиты XL³

Распределительные шкафы и щиты XL³

 

Система XL³ предлагает широкий выбор распределительных щитков и шкафов до 6300 А. Она прекрасно адаптирована для самых сложных проектов благодаря совершенству конструкции и широкой гамме. Прекрасный внешний вид сочетается с высокой защищенностью от пыли и влаги (до IP55).

 

 

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Эффективное использование электроэнергии

 

Установка компенсации реактивной мощности Legrand:

- сокращает долю реактивной энергии в счете за электроэнергию

- сокращает активные потери в кабелях

- повышает стабильность напряжения

- повышает коэффициент мощности электроустановки

- экономит электроэнергию.

 

 

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Максимальное качество электроэнергии на выходе

 

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов: линейно-интерактивные, стандартные, модульные. Предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи.

 

 

Референс-лист реализованных проектов

Примеры использования оборудования Legrand в индустриальных зданиях...