Оборудование для шкафов ALTIS

Оборудование для сопряжения, монтажные платы, комплекты для соединения каркасов, другое дополнительное оборудование.

 

> Altis

> Моноблоки и сборные Altis

> Дополнительное оборудование

 

> Презентация шкафов Altis

 

PDF Брошюры

> DC086 Брошюра «Altis - вместе к новым проектам»

> DC086 e-Book

> Общий каталог Legrand

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

 

Шкаф Altis стандартной конфигурации

 

 

 

Цоколи

В новой серии шкафов Altis появились цоколи сопряжения - инновационный продукт компании Legrand. С помощью цоколя сопряжения осуществляется удобный подвод кабеля по кабельному лотку в шкаф Altis. Кроме того, в составе серии шкафов Altis представлены цоколи с вентилируемыми, щеточными и неперфорированными пластинами высотой 100 мм.

 

 

Пластины для ввода кабеля

Промышленные шкафы Altis могут опционально комплектоваться щеточными пластинами (IP 43), пластинами с губчатой резиной (IP 43), пластинами для сальников (IP 55) и Cabstop (IP 55).

 

 

Монтажные платы

Существенно расширилось предложение по монтажным платам: сплошные металлические, сплошные металлические с расширенной базой, Lina 12.5, Lina 12.5 и Lina 25 малого размера, промежуточные платы (нововведение). Промежуточные платы обеспечивают непрерывную состыковку между двумя сплошными металлическими платами или платами Lina 12.5 при объединении двух или нескольких шкафов Altis между собой.

 

 

Принадлежности для шкафов Altis

Промышленные шкафы Altis можно сделать более удобными в обслуживании, чем это возможно в стандартной комплектации, установив в них такие дополнительные аксессуары, как полки под ноутбук, карманы для технической документации, осветительный комплект для работы в помещениях с недостаточной освещенностью и многое другое.

 

 

Регулирование микроклимата

Шкафы Altis устанавливаются на объектах с агрессивной окружающей средой (повышенная влажность, экстремальные температурные режимы). Для поддержания стабильной работы оборудования используются усройства регулировки микроклимата в шкафах: вентиляторы, теплообменники, кондиционеры и системы обогрева.

 

 

Метки:

моноблочные металлические шкафы Altis, сборные металлические шкафы Altis, шкафы RAL, монтажные панели Lina, неперфорированные панели, металлические шкафы Altis, промышленные металлические коробки Atlantic, металлические коробки RAL, щиты металлические Atlantic, щиты Marina, регулирование микроклимата, вентиляторы, теплообменники, кондиционеры, уплотнители кабельных вводов Cabstop