Промышленные шкафы Altis

Оборудование для сопряжения, монтажные платы, комплекты для соединения каркасов, другое дополнительное оборудование.

 

> Altis

> Моноблоки и сборные Altis

> Дополнительное оборудование

 

> Презентация шкафов Altis

 

PDF Брошюры

> DC086 Брошюра «Altis - вместе к новым проектам»

> DC086 e-Book

> Общий каталог Legrand

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

 

Altis в новом дизайне

Существенно изменился внешний вид новой серии шкафов Altis. Ранее надежное решение для промышленности с прочным каркасом теперь имеет еще и притягательные с точки зрения дизайна элементы с плавными линиями.

 

Серия Altis предлагает моноблочные и сборные металлические шкафы или шкафы из нержавеющей стали, а также шкафы для 19" стоек.

 

Новые шкафы Altis - это:

  • новые габариты;
  • степень защиты IP 55;
  • увеличенный полезный объем на 10 мм по высоте/ширине/глубине;
  • увеличенная полезная площадь задней стенки на 20%;
  • увеличенное пространство цоколя на 30%;
  • увеличилось внутренее пространство двери на 30 мм;
  • новые размеры сплошных и перфорированных монтажных плат;
  • промежуточные монтажные платы для непрерывной состыковки сборных шкафов между собой;
  • инновационный цоколь сопряжения с лотком для подвода кабеля;
  • выбор дверей: с остеклением и сплошные металлические, распашные;
  • и мн. др.

 

 

Моноблочные шкафы Altis

Моноблочные металлические шкафы Altis с покрытием из текстурированного полиэстера толщиной 80 µм и покраской RAL 7035, IP 55 и IK10. Обладают повышенной стойкостью к коррозии и химическим веществам. Задняя стенка шкафа является съемной для обеспечения легкого доступа к установленному оборудованию.

 

Габариты:

  • высота от 1600 до 2000 мм
  • ширина от 600 до 1600 мм
  • глубина от 300 до 600 мм

 

Двери: сплошные металлические или распашные. Возможность реализации двухстороннего обслуживания шкафа Altis путем замены задней панели на дверь.

 

 

Сборные шкафы Altis

Сборные шкафы Altis - настоящий конструктор в руках профессионалов. С их помощью можно создать щитовую любой конфигурации, объеденив каркасы между собой. При этом степень IP сохраняется.

 

Сборные шкафы Altis покрыты текстурированным полиэстером толщиной 80 µм, цвет RAL 7035, IP 55 и IK10. Обладают повышенной стойкостью к коррозии и химическим веществам.

 

Габариты:

  • высота от 1200 до 2200 мм
  • ширина от 400 до 1600 мм
  • глубина от 400 до 800 мм

 

Двери: распашные, с остеклением, сплошные металлические. Возможность реализации двухстороннего обслуживания шкафа Altis путем замены задней панели на дверь или распашные двери.

 

 

Шкафы Altis 19"

В серии шкафов Altis есть решения для 19" стоек, благодаря чему их можно использовать в IT-сфере в помещениях с агрессивной средой. Они обеспечивают высокую степень защиты от пыли, воды и ударных нагрузок.

 

Сборные шкафы Altis покрыты текстурированным полиэстером, цвет RAL 7035, IP 55 и IK10.

 

Габариты:

  • высота 2000 мм (42 U)
  • ширина 600 мм
  • глубина от 600 до 800 мм

 

Двери: с остеклением, сплошные металлические. Возможность реализации двухстороннего обслуживания шкафа Altis путем замены задней панели на дверь.

 

 

Метки:

моноблочные металлические шкафы Altis, сборные металлические шкафы Altis, шкафы RAL, монтажные панели Lina, неперфорированные панели, металлические шкафы Altis, промышленные металлические коробки Atlantic, металлические коробки RAL, щиты металлические Atlantic, щиты Marina, регулирование микроклимата, вентиляторы, теплообменники, кондиционеры, уплотнители кабельных вводов Cabstop