Металлические щиты Atlantic-E

Металлические щиты Atlantic-E IP 66 со сплошной дверью, цвет RAL 7035.

 

> Atlantic

> Щиты Atlantic IP 66

> Щиты Atlantic Inox IP 66

> Металлические щиты Atlantic-E IP 66

> Промышленные коробки Atlantic IP 66

 

PDF брошюры

DC 229 - Atlantic-E. Новые металлические щиты IP 66 для устройств автоматизации и распределения электроэнергии.

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

Серия металлических щитов со сплошной дверью Atlantic-E отвечает всем Вашим требованиям относительно надежности, простоты использования и универсальности электротехнических оболочек. Все корпуса соответствуют основным стандартам и имеют высокую степень защиты IP 66 и механическую прочность IK 10, что обеспечивает удобство эксплуатации и расширяет область их применения.

 

Щит поставляется готовым к монтажу: он укомплектован сплошной монтажной платой и полностью готов к установке оборудования, а так же может быть оснащен дополнительными аксессуарами, ускоряющими монтаж – пластинами Cabstop IP 55 для ввода кабелей, DIN-рейками для упрощения фиксации оборудования или шасси для установки модульных устройств.

 

Дверные монтажные профили.

Водонепроницаемый уплотнитель.

Монтажные кронштейны.

Съемная сплошная монтажная плата.

Замок с запиранием в двух точках.

Модульное шасси (опция).

27 типоразмеров.

Реверсивная дверь.

Съемная пластина для ввода кабеля.

 

 

Метки:

моноблочные металлические шкафы Altis, сборные металлические шкафы Altis, шкафы RAL, монтажные панели Lina, неперфорированные панели, металлические шкафы Altis, промышленные металлические коробки Atlantic, металлические коробки RAL, щиты металлические Atlantic, Atlantic-E, щиты Marina, регулирование микроклимата, вентиляторы, теплообменники, кондиционеры, уплотнители кабельных вводов Cabstop