Щиты Atlantic IP 66

Стальные щиты с полиэстеровым покрытием цвета RAL 7035 соответствуют условиям общественных зданий и большинства предприятий, на которых отсутствуют особо агрессивные вещества, вызывающие их преждевременную коррозию.

 

> Atlantic

> Щиты Atlantic IP 66

> Щиты Atlantic Inox IP 66

> Металлические щиты Atlantic-E IP 66

> Промышленные коробки Atlantic IP 66

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

Конструкция щитов

Щиты Atlantic имеют сварной сверхпрочный корпус, благодаря чему используются в общественных зданиях любого типа и промышленных предприятиях, где отсутствует агрессивная среда.

 

- корпус: сталь, покрытая текстурированным полиэстером;

- цвет: RAL 7035;

- степень защиты: IP 66, соответствует IEC 60529;

- IK 10, соответствует EN 50102;

- дверца: реверсивная сплошная стальная или остекленная;

- габариты: высота - от 300 до 1400 мм, ширина - от 200 до1200 мм, глубина - от 150 до 400 мм;

- щитки имеют аккуратные скругленные края.

 

 

Модульные шасси

К щитам Atlantic можно заказать модульные шасси, в состав которых входят стойки, укомплектованные DIN-рейками для монтажа оборудования, и лицевые панели. Глубина DIN-рейки -15 мм, расстояние между лицевой панелью и дверью - 70 мм при глубине щита 200 мм.

 

 

Внутренняя дверь

Для увеличения степени защиты электрооборудования, например, от несанкционированного доступа, или при использовании щитов с остекленной дверью, в щиты Atlantic дополнительно устанавливаются внутренние двери. В этом случае устройства управления и сигнализации Osmoz выводятся на внутреннюю дверь, а внешняя служит защитой.

 

 

Пластины для ввода кабеля Cabstop

Щиты Atlantic можно оборудовать дополнительными пластинами для ввода кабеля. Кабельный ввод состоит из механического зажима для кабеля и уплотнительной муфты с мембраной. Мембрана прорывается с помощью кабеля, дополнительные инструменты не требуются. Степень IP 55 сохраняется.

 

 

Монтажные платы

В щитах Atlantic можно использовать монтажные платы: сплошные, Lina 12.5 и Lina 25. Под каждый типоразмер щита Atlantic предназначена своя монтажная плата, которая размещается во всю площадь задней стенки щита.

 

 

Дополнительные аксессуары

Любой щит серии Atlantic можно сделать более удобным в обслуживании, установив, например, дополнительные траверсы, обзорное окно или карман для документов.

 

 

Метки:

моноблочные металлические шкафы Altis, сборные металлические шкафы Altis, шкафы RAL, монтажные панели Lina, неперфорированные панели, металлические шкафы Altis, промышленные металлические коробки Atlantic, металлические коробки RAL, щиты металлические Atlantic, щиты Marina, регулирование микроклимата, вентиляторы, теплообменники, кондиционеры, уплотнители кабельных вводов Cabstop