Промышленные коробки Atlantic IP 66

Промышленные коробки Atlantic металлические и из нержавеющей стали для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды.

 

> Atlantic

> Щиты Atlantic IP 66

> Щиты Atlantic Inox IP 66

> Металлические щиты Atlantic-E IP 66

> Промышленные коробки Atlantic IP 66

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

Промышленные коробки Atlantic

Промышленные коробки Atlantic выпускаются в двух исполнениях:

- металлические коробки со стойким к коррозии и ультрафиолету покрытием цвета RAL 7032;

- коробки из нержавеющей стали 304 L;

 

В обоих случаях обеспечивается высокая степень защиты на уровне IP 66 (ГОСТ 14254-96), IK 10 (МЭК EN 62262).

 

Коробки Atlantic имеют:

- невыпадающие винты для креплния крышки;

- выступ по периметру коробки и паз в крышке для обеспечения полной водонепроницаемости соединения.

-габариты: высота - от 150 до 400 мм, ширина - от 150 до 800 мм, глубина - от 80 до 120 мм;

 

Кроме того, металлические коробки RAL 7032 поставляются с двумя перфорированными монтажными стойками для крепления монтажных реек и сплошных монтажных плат, а коробки из нержавеющей стали - со штырьками для крепления реек и сплошных монтажных плат.

 

 

Аксессуары для коробок Atlantic

Дополнительно промышленные коробки Atlantic можно укомплектовать пластинами из нержавеющей стали и монтажными рейками для крепления оборудования, никелироваными петлями для крепления крышки и кронштейнами для монтажа коробок на стену.

 

 


Метки:

моноблочные металлические шкафы Altis, сборные металлические шкафы Altis, шкафы RAL, монтажные панели Lina, неперфорированные панели, металлические шкафы Altis, промышленные металлические коробки Atlantic, металлические коробки RAL, щиты металлические Atlantic, щиты Marina, регулирование микроклимата, вентиляторы, теплообменники, кондиционеры, уплотнители кабельных вводов Cabstop