Клеммные блоки viking 3 с пружинными зажимами

Новая серия клеммных блоков Viking 3 унаследовала все достоинства предыдущей серии: постоянное контактное нажатие, безынструментальный ввод проводника в клеммы с шагом до 6 мм, облегчение ввода проводника через наклонные отверстия и два гнезда для установки маркировочных элементов.

 

Емкость зажимов: 0,5...16 мм2

 

PDF брошюры

> DC 101 Буклет «Viking 3 - ключ к успешным проектам»

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

 

 

Расширение функционального ряда винтовых клемм

Предыдущее поколение клеммных блоков с пружинным зажимом отличалось узким функциональным рядом. Новая серия клемм Viking 3 была значительно перереработана и расширена в функциях:

 

- проходная клемма: 2 входа / 2 выхода, для стандартных цепей

- проходная клемма: 2 входа / 2 выхода, для нейтрали

- проходная клемма: 2 уровня

- проходная клемма: 1 уровень, 2.5 мм2

- проходная клемма: 1 уровень, 4 мм2

- проходная клемма: 1 вход / 2 выхода

- размыкаемая клемма с держателем

- размыкаемая клемма с мини-держателем

- размыкаемая клемма с контактом

- размыкаемая клемма для предохранителя 5x20

- клемма с предохранителем и индикатором срабатывания (LED)

- размыкаемая клемма синего цвета (нейтраль)

- клемма с диодом

- клемма со светодиодным индикатором

- проходная клемма: 2 входа / 2 выхода, с заземлением

 

 

Автоматический пружинный ввод

Специально разработанный пружинный зажим позволяет подключать жесткие или обжатые гибкие проводники сечением до 4 мм2 без использования инструмента. В случае использования гибкого необжатого проводника, а также для извлечения проводника из зажима необходимо использовать отвертку.

 

 

Встроенные торцевые крышки

Одна из особенностей новых пружинных клемм - встроенные торцевые крышки. Клеммные блоки с шагом от 6 до 12 мм и торцевые крышки входят в один каталожный номер (артикул) и поставляются в собранном виде, что позволяет уменьшить складской запас и упростить процесс монтажа. Кроме того, клеммы шириной от 8 до 12 мм разработаны таким образом, что установленные торцевые крышки не увеличивают размер клемм.

 

 

Оптимизированный размер клемм

Пружинные клеммы шириной 5 и 6 мм имеют одинаковые электрические характеристики. Таким образом, к клеммам с шагом 5 мм можно подключать проводники с сечением 4 мм2, тем самым экономя пространство на рейке DIN.

 

 

Клеммы для подключения защитных проводников

Технология, аналогичная технологии у винтовых клемм. Специально разработанный заземляющий контакт позволяет монтировать клеммный блок без использования инструмента, ускоряя и упрощая процесс сборки.

 

 

Наглядная маркировка

Одна из отличительных особенностей серии Viking 3 - уникальное предложение по маркировке. В зависимости от задач проекта и условий монтажа можно выбрать три разных типа маркировки:

 

1. Уникальная маркировки CAB 3, позволяющая маркировать клеммные блоки одновременно с проводниками.

 

2. Маркировка Logicab 2, напечатанная на плоттере - для крупносерийных производств, там, где требуется надежность и качество.

 

3. Маркировка Logicab 2, напечатанная на принтере - для мелко- и среднесерийных производств. Там, где требуется высокая надежность, качество и высокая скорость нанесения маркировки - это идеальный вариант.

 

 

Общие аксессуары для винтовых и пружинных клемм

Еще одна отличительная способность новой серии клеммных блоков Viking 3 - создание аксессуаров, общих для винтовых и пружинных клемм. Наряду со снижением складского запаса, эта черта упрощает процесс выбора, тем самым исключая вероятность ошибки при составлении спецификации и заказе продукции. В то же время, общее количество аксессуаров также значительно снижено при увеличении общей функциональности.

 

 

Ввод кабеля под углом

Дизайнеры, разработавшие пружинные клеммы, особое внимание уделили эргономике и удобству монтажа. Ввод проводников осуществляется под углом к клемме, что значительно ускоряет процесс подключения проводников; помимо этого, проводники, отходящие от зажимов, оставляют достаточно пространства для установки маркировки и гребенчатых перемычек. При этом двойная зона маркировки облегчает восприятие маркеров.

 

 


Метки:

распределительные гребенки, клеммные колодки, клеммники, модульные блоки, модульные распределительные блоки, силовые блоки, распределительные блоки, клеммные блоки Viking