Клеммные блоки Viking 3 с винтовым зажимом

Новая серия клеммных блоков Viking 3 унаследовала все достоинства предыдущей серии: невыпадающий винт, высокое контактное нажатие на проводник, выдающуюся механическую прочность стальных зажимов, превосходную электропроводимость токоведущей части, а также испытанную и надежную технологию присоединения, обеспечивающую высокую стойкость к выдергиванию проводника, внешнему разрушающему воздействию и старению.

 

Емкость зажимов:

- для гибких проводников: 0,25...70 мм2

- для жестких проводников: 0,25...95 мм2

 

Брошюры

> DC 101 Буклет «Viking 3 - ключ к успешным проектам»

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

Расширение функционального ряда винтовых клемм

В целях соответствия требованиям рынка, а также для обеспечения повседневных производственнных нужд гамма винтовых клемм дополнена новыми функциями:

 

- клемма для дополнительного оборудования

- клемма с диодом

- размыкаемая клемма с контактом

- размыкаемая клемма с мини-держателем, для стандартных цепей

- размыкаемая клемма с мини-держателем, для неразмыкаемых цепей

- проходная клемма: 2 входа / 2 выхода, для нейтрали

- проходная клемма: 2 уровня, для нейтрали

- проходная клемма: 2 входа / 2 выхода, для защитного проводника

- клемма для измерений

 

 

Унификация клеммных блоков по высоте

Для снижения количества аксессуаров был значительно переработан дизайн клеммых блоков новой серии Viking 3. Теперь клеммники с разным шагом имеют два габаритных размера:

 

- от 2,5 мм² до 10 мм²

- от 16 мм² до 70 мм²

 

С новой серией Viking 3 нет необходимости для клемм с разным шагом отдельно подбирать такие аксессуары, как торцевые крышки, разделительные перегородки, защитные экраны и др.

 

 

Универсальность аксессуаров

Единообразный профиль торцевых крышек для клемм с шагом от 5 до 10 мм. На фотографии показан пример использования аксессуаров для клемм с разным шагом.

 

 

Клеммы для подключения защитных проводников

Клеммные блоки предыдущего поколения требуют использования инструмента для фиксации их на рейке DIN. Новая серия Viking 3 разработана с учетом того, чтобы время, затрачиваемое на монтаж защитных клемм, было минимальным. Установка осуществляется простым защелкиванием, обеспечивая при этом хорошую прижимную силу к рейке. Стоит также отметить, что медная контактная часть спрятана внутри пластиковой оболочки для обеспечения высокой безопасности.

 

 

Наглядная маркировка

Одна из отличительных особенностей серии Viking 3 - уникальное предложение по маркировке. В зависимости от задач проекта и условий монтажа можно выбрать три разных типа маркировки:

 

1. Уникальная маркировки CAB 3, позволяющая маркировать клеммные блоки одновременно с проводниками.

 

2. Маркировка Logicab 2, напечатанная на плоттере - для крупносерийных производств, там, где требуется надежность и качество.

 

3. Маркировка Logicab 2, напечатанная на принтере - для мелко- и среднесерийных производств. Там, где требуется высокая надежность, качество и высокая скорость нанесения маркировки - это идеальный вариант.

 

 

Общие аксессуары для винтовых и пружинных клемм

Еще одна отличительная способность новой серии клеммных блоков Viking 3 - создание аксессуаров, общих для винтовых и пружинных клемм. Наряду со снижением складского запаса, эта черта упрощает процесс выбора, тем самым исключая вероятность ошибки при составлении спецификации и заказе продукции. В то же время, общее количество аксессуаров также значительно снижено при увеличении общей функциональности.

 

 

Метки:

распределительные гребенки, клеммные колодки, клеммники, модульные блоки, модульные распределительные блоки, силовые блоки, распределительные блоки, клеммные блоки Viking