Общественные здания

 

Программа Mosaic

Программа Mosaic

Комплексное предложение для оснащения административных объектов

 

Решения Mosaic для электрических и слаботочных сетей, специально адаптированные для оснащения административных объектов, увеличивающие производительность бизнес-центров, дающие совместимость всех компонентов электроустановки.

 

 

Кабель-каналы DLP и программа Mosaic

Кабель-каналы DLP и функционал Mosaic - выигрышное решение!

 

Быстрота и экономичность монтажа. Легкий доступ к кабелям обеспечивает возможность масштабировать электроустановки и удобство в эксплуатации. Идеальное решение для ремонтируемых помещений.

 

 

Идеальное решение Mosaic для рабочих мест

Офисные многорозеточные блоки, колонны и блоки для рабочих мест и конференц-залов - альянс дизайна и эргономики.

 

Гибкость и свобода в организации пространства. Возможность масштабирования и простота в эксплуатации. Идеальное решение для требующих гибкости электроустановок. Возможность подключения посредством Wi-Fi или RJ 45. Мини-колонны с легкостью спрячутся под стол.

 

 

Кабельные системы LCS2

От телекоммуникационного помещения до рабочего места

 

Комплексная система с 25-летней гарантией. В целях оптимизации характеристик системы LCS2 категорий 6a (до 500 МГц), 6 (до 250 МГц) и 5e (до 100 МГц) проектировалась с максимальным уровнем унификации. Компоненты кабельной системы LCS2 подходят для использования как с оптоволоконным, так и с медным кабелем.

 

 

Распределительные шкафы и щиты XL3

Распределительные шкафы и щиты XL3

 

Система XL3 предлагает широкий выбор распределительных щитков и шкафов до 6300 А. Она прекрасно адаптирована для самых сложных проектов благодаря совершенству конструкции и широкой гамме. Прекрасный внешний вид сочетается с высокой защищенностью от пыли и влаги (до IP55).

 

 

Модульное оборудование DX3

Модульные автоматические выключатели DX3

 

Модульные автоматические выключатели серии DX3 от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

 

 

Автоматические выключатели DPX3

DPX³ - точность измерений и постоянный контроль электросетей

 

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX3 выпускаются на токи от 16 до 1600 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 100 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Аппараты выпускаются в четырех типоразмерах: DPX³ 160, 250, 630 и 1600.

 

 

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Максимальное качество электроэнергии на выходе

 

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов: линейно-интерактивные, стандартные, модульные. Предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи.

 

 

Референс-лист реализованных проектов

Примеры использования оборудования Legrand в офисах и административных зданиях...