Локальный монтаж

PDF Брошюры

> DC 219 - Брошюра «Mosaic и DLP - выигрышный тандем»

> DC 109 - Брошюра «Mosaic. Меняемся, чтобы стать совершеннее»

> DC 110 - Брошюра «Антибактериальные решения Legrand»

> Общий каталог Legrand

 

Локальный монтаж

Офисные многорозеточные блоки, колонны и блоки для конференц-залов - альянс дизайна и эргономики.

Гибкость и свобода в организации пространства.

Возможность масштабирования и простота в эксплуатации.

Идеальное решение для требующих гибкости электроустановок.

Возможность подключения посредством Wi-Fi или RJ 45.

Мини-колонны с легкостью спрячутся под стол.

 

 

Решения Mosaic для локального монтажа офисные многорозеточные блоки

 

 

Решения Mosaic для локального монтажа офисные многорозеточные блоки с функцией Wi-Fi

 

 

Решения Mosaic для локального монтажа мини-колонны

 

 

Решения для настенного монтажа

 

Решения для монтажа в кабель-каналы

 

Решения для потолочного монтажа

 

Решения для напольного монтажа

 

 

Метки:

мультимедийные розетки, ответвительные коробки, распределительные коробки, соединители, розетки RJ 45, розетки USB IEEE 1394, розетки IEEE 1394, информационный световой указатель, индикатор препятствий, контроллер управления освещением, точки доступа Wi-Fi, розетки аудио и видео, светорегуляторы, устройство контроля доступа, выключатели, кнопки, бесконтактные выключатели, датчики движения, светорегуляторы, выключатель с выдержкой времени, таймер программируемый, выключатель со шнуром, механизм управления вентиляцией, кнопки аварийного останова, выключатель с ключом, зуммеры, зуммеры и звонки, термостаты комнатные, электронный термостат, выключатели управления приводами, кнопочный выключатель, управление PLC приводами, однополюсное реле, розетки, блокиратор, специальная гигиеничная розетка, информационный указатель, индикатор подсветки препятствий, фиксатор кабеля, ответвитель, кабельные выводы, устройство защиты от перенапряжений, выключатель нагрузки, трансформатор, медные проходные розетки, встроенные удвоители телефон/Ethernet, телефонные розетки, информационные розетки, коммутаторы, волоконно-оптические розетки, оборудование VDI, розетки TV, розетки TV/FM/SAT, видео розетки, аудио розетки, считыватель ключей-карточек, световые табло, блоки вызова, рамка антибактериальная, суппорты с подсветкой, коробки мощности, датчики, слаботочные розетки, сенсорный выключатель