Распределительные шкафы и щиты XL³ 400

Распределительные щитки, шкафы и кабельные секции XL³ 800 для применения в секторе общественных зданий, предназначены для встраивания коммутационной аппаратуры до 400 А.

 

Простое и быстрое объединение шкафов XL³ 400. Без дополнительных аксессуаров шкафы соединяются при помощи 4 винтов и гаек, поставляемых в комплекте со шкафами.

 

В шкафах XL³ 400 кабельные секции могут быть как внутренними, так и внешними. Свободное соединение шкафов горизонтально и вертикально позволяет создавать самые сложные конфигурации.

 

Конфигурации:

 

Металлические шкафы и щиты IP43 для монтажа аппаратов до 400 А

Поставляются в конфигурации с:

- монтажными стойками, закрепленнными на задней стенке;

- пластиной ввода кабеля;

- цоколем высотой 100 мм (для щитов).

 

Металлические шкафы и щиты (класса II) IP43

Поставляются в конфигурации с:

- монтажными стойками, закрепленными на задней стенке;

 

Моноблочные металлические шкафы IP55 для монтажа аппаратов до 250 А

Поставляются в комплекте с:

- съемной рамой;

- полностью реверсивной дверью с ручками.

 

Распределительная система создается при помощи гребенок, клеммников, распределительных блоков и комплектов плоских шин.

 

Преимущества:

- индивидуальная комплектация XL³ 400;

- емкость 24 модуля на рейку, высота от 600 до 1900 мм;

- шкафы и щиты XL³ 400 могут соединяться между собой как горизонтально, так и вертикально.

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

Другие решения:

- XL³ 6300

- XL³ 4000

- XL³ 800

- XL³ 160

- XL³ 125

 

PDF брошюры

> Общий каталог Legrand

 

 

Метки:

шкафы XL3, накладные мини-щитки, щитки Ekinoxe NX, вcтраиваемые щитки Ekinoxe NX, встраиваемые распределительные щиты, встраиваемые щиты Nedbox, накладные распределительные щиты, щиты Ekinoxe TX, распределительные шкафы Plexo, встроенные распределительные шкафы, моноблочные металлические шкафы, металлические шкафы и щиты, сборные металлические щиты