Шкафы и щиты XL³ 800

Распределительные щитки, шкафы и кабельные секции XL³ 800 для применения в секторе общественных зданий, предназначены для встраивания коммутационной аппаратуры до 800 А.

 

Простое и быстрое объединение шкафов XL³ 800. Без дополнительных аксессуаров шкафы соединяются при помощи 4 винтов и гаек, поставляемых в комплекте со шкафами.

 

В шкафах XL³ 800 кабельные секции могут быть как внутренними, так и внешними. Свободное соединение шкафов горизонтально и вертикально позволяет создавать самые сложные конфигурации.

 

Конфигурации:

высота от 1050 до 1950 мм;

 

металлические шкафы и щиты:

- IP43 до 800 А;

- IP55 до 630 А;

 

сборные металлические шкафы

- IP43 до 800 А;

- возможен монтаж двух дверей на шкаф.

 

Распределительная система создается при помощи гребенок, клеммников, распределительных блоков и комплектов шин.

 

Преимущества:

Монтажные шкафы и щиты IP43 для монтажа аппаратов до 800 А

2 ширины:

- 660 мм, 24 модуля на рейку;

- 910 мм, 36 или 24 модуля на рейку (в случае использования внутренних кабельных секций).

 

Поставляются с монтажными стойками и пластинами для ввода кабелей.

 

Металлические шкафы и щиты IP55 для монтажа аппаратов до 630 А

2 ширины:

- 700 мм, 24 модуля на рейку;

- 950 мм, 36 или 24 модуля на рейку (в случае использования внутренних кабельных секций);

 

Поставляется с монтажными стойками без боковых панелей, горизонтальное соединение.

 

Сборные металлические щиты IP43 для монтажа аппаратов до 800 А

- оснащены: монтажными стойками, 1 крышей, 1 основанием, 4 уголками, 1 цоколем;

- емкость 24 модуля на рейку;

- ширина 660 мм;

- поставляется без боковых панелей.

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

Другие решения:

- XL³ 6300

- XL³ 4000

- XL³ 400

- XL³ 160

- XL³ 125

 

PDF брошюры

> Общий каталог Legrand

 

 

Метки:

шкафы XL3, накладные мини-щитки, щитки Ekinoxe NX, вcтраиваемые щитки Ekinoxe NX, встраиваемые распределительные щиты, встраиваемые щиты Nedbox, накладные распределительные щиты, щиты Ekinoxe TX, распределительные шкафы Plexo, встроенные распределительные шкафы, моноблочные металлические шкафы, металлические шкафы и щиты, сборные металлические щиты