Электромонтажные компоненты

Монтажные коробки

С коробками программы Batibox монтаж любых электроустановочных изделий Legrand одинаково прост, независимо от типа и материала стен.

Благодаря массе инженерных решений, Batibox обеспечивает удобство и быстроту электромонтажнику, и помогает экономить средства собственнику здания при последующей эксплуатации.

Энергоэффективные коробки EcoBatibox

Устранение неконтролируемого просачивания воздуха через коробки способствует сокращению расходов на оплату энергии. Модульные коробки EcoBatibox™ и их мембраны, которые остаются гибкими в любом климате, останавливают утечки воздуха между электроустановочным изделием и стеной, в которой установлена коробка и, следовательно, потери тепла в здании.

Предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехместные коробки. Глубина 40 или 50 мм

Коробки для сухих перегородок

Прекрасно держатся в стене за счет широкой кромки и невыпадающих захватов. Увеличенный внутренний полезный объем коробки Ø67 мм, многоместные коробки без перегородок. 1, 2, 3 и 4-местные коробки глубиной 40 и 50 мм, а также одноместные коробки глубиной 60 мм.

Коробки для кирпичных стен

Одноместные коробки с возможностью объединения для получения многоместных конструкций или моноблочные 2, 3 и 4-местные коробки.

1-местные коробки глубиной 30, 40, 50, 60 мм.

Существует возможность сломать перегородку до или после заделки в стену.

Специальный экран, обеспечивающий защиту от попадания штукатурки и определение местоположения коробки после нанесения слоя штукатурки.

Универсальные коробки повышенной прочности

Позволяют осуществлять монтаж для любых типов поверхностей, гипсовых плит, кирпичных стен. Увеличенный внутренний полезный объем коробки Ø67 мм, многоместные коробки без перегородок.

1, 2 и 3-местные коробки глубиной 40 мм, а также одноместные коробки глубиной 50 мм.

Коробки для стен из монолитного бетона

Многофункциональные одноместные и многоместные коробки. Существует возможность объединения нескольких коробок. Глубина 58 мм. Коробки пригодны для установки электроустановочных изделий различных производителей Ø64 мм.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.