Электромонтажные компоненты

Разъемы

P17 Tempra Pro

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Промышленные разъёмы P17 со степенью защиты IP44 и IP66/67. Преимуществами серии P17 Tempra Pro являются удобство монтажа и подключения при исключительной электробезопасности для пользователя. Рекомендуется для наружной и внутренней установки на объектах промышленного и гражданского строительства, где требуется максимальная пыле- и влагозащищённость, ударопрочность и стойкость к перепадам температур: на предприятиях легкой и пищевой промышленности, в административных зданиях и торговых центрах, на рынках, в больницах и центрах обработки данных и т.д.

Преимущества:
  • высокая ударопрочность; 
  • пылезащищённость; 
  • надежность работы оборудования в любых условиях; 
  • стойкость к внешним воздействиям для применения в мобильных и разборных конструкциях; 
  • уникальные технические решения (для более удобного подключения в ограниченном пространстве накладные розетки имеют два угла наклона, которые можно изменять простым поворотом монтажной коробки на 180°).

.

Hypra IP 44-66

Степень защиты IP 44-66

Специализированное решение: для нефтегазовой, химической промышленности, машиностроения. Корпуса из металла, пластика и резины – под любые условия эксплуатации в промышленных отраслях.

Многополюсные разъемы Hypra

  • Пластиковый и металлический корпус
  • От 4 до 48 контактов
  • 10, 16, 32 А номинальный ток

Сборные и комбинированные щитки P17

Для временного электроснабжения на стройплощадках, приусадебных участках и других объектах, где требуется мобильное подключение как внутри, так и снаружи помещений.

2 типа комбинированных щитков:
  • укомплектованные напольные и переносные щитки, полностью готовые к использованию
  • свободно конфигурируемые щитки, которые можно укомплектовать, исходя из конкретных потребностей
Комплектуются встраиваемыми розетками P17 Tempra Pro, устройствами управления и сигнализации Osmoz, механизмами розеток Mosaic (через специальный адаптер Plexo Кат. № 0 539 48).

Легко навешиваются на стену без необходимости открывать щиток.

Сборные и комбинированные щитки Hypra

Серия промышленных разъемов Hypra специально разработана для обеспечения высоконадежных подключений при эксплуатации в неблагоприятных условиях, с высокими требованиями к функциональности и безопасности, на промышленных предприятиях различных секторов экономики.

Комбинированные щитки: законченное решение для комплектации под индивидуальные задачи, с или без DIN-рейки для установки модульных автоматических выключателей защиты электрической сети. Комбинированные щитки поставляются готовыми к работе с установленными на заводе разъединителями

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.