Источники бесперебойного питания

Модульные ИБП 1,25 - 480 кВА

Позволяют выбирать мощность ИБП исходя из текущих потребностей с возможностью наращивания в будущем.
Состоят из стандартных модулей, которые добавляются к существующему ИБП с целью увеличения мощности и времени автономной работы.
Гарантируют максимальный уровень резервирования благодаря инновационной трехфазной системе, составленной из отдельных однофазных модулей.

MEGALINE

Однофазные модульные ИБП от 1.25 до 10 кВА

Основные характеристики

  • Однофазные модульные ИБП
  • Мощность от 1250 до 10000 ВА
  • С двойным преобразованием, VFI-SS-111
  • Адаптируемые, расширяемые и резервируемые решения
  • Удобное, быстрое управление и обслуживание
  • Компактное исполнение (высокая эффективность в компактных габаритах)
  • В зависимости от мощности поставляются в одиночных или двойных шкафах
ПОДРОБНЕЕ >>

MEGALINE RACK

Однофазные модульные ИБП Rack-конфигурации от 1.25 до 5 кВА

Основные характеристики:

  • Однофазные модульные ИБП (Rack-конфигурация)
  • Мощность от 1250 до 5000 ВА
  • С двойным преобразованием, VFI-111
  • Адаптируемые, расширяемые и резервируемые решения
  • Удобное, быстрое управление и обслуживание
ПОДРОБНЕЕ >>

TRIMOD HE

Модульные трехфазные ИБП от 10 до 60 кВА

Основные характеристики:

  • Трехфазные модульные ИБП
  • Мощность от 10 до 60 кВА
  • КПД 96%
  • Коэффициент мощности – 1
  • С двойным преобразованием частоты, VFI-SS-111
  • Адаптируемые, расширяемые и резервируемые решения в одном корпусе
  • Удобное, быстрое управление и обслуживание
  • Компактное исполнение (высокая эффективность в компактных габаритах)
ПОДРОБНЕЕ >>

ARCHIMOD HE

Модульные трехфазные ИБП от 20 до 480 кВА

Основные характеристики:

  • Трехфазные модульные ИБП (шкафы Rack-конфигурации)
  • Мощность от 20 до 480 кВА
  • КПД 96%
  • Коэффициент мощности – 1
  • С двойным преобразованием частоты, VFI-SS-111
  • Адаптируемые, расширяемые и резервируемые решения в одном корпусе
  • Удобное, быстрое управление и обслуживание
ПОДРОБНЕЕ >>
DC382 - Источники бесперебойного питания PDF
DC382 - Источники бесперебойного питания
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.