Источники бесперебойного питания

Стандартные ИБП 1 - 800 кВА

On-line ИБП с двойным преобразованием, оборудованные микропроцессором DSP, обеспечивающим точный и непрерывный контроль цепи коррекции коэффициента мощности (PFC) и всех измерений.
Профессиональные решения, рассчитанные на мощность до 800 кВА.
Беcтрансформаторная технология для высококачественного питания нагрузки с КПД до 96%.

KEOR LP

Однофазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 1 до 3 кВА

Стандартные однофазные ИБП, доступны в трех версиях в зависимости от мощности
  • Мощность от 1 до 3 кВА
  • С двойным преобразованием, VFI-SS-111
  • Продолжительное базовое время автономной работы
  • Коммуникационный порт RS232
  • Встроенный коммуникационный интерфейс LAN / SNMP
  • Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
  • Компактные габариты и узкая вытянутая форма
ПОДРОБНЕЕ >>

Daker DK Plus

Однофазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 1 до 10 кВА

Основные характеристики:

  • Стандартные однофазные ИБП
  • Мощность от 1 до 10 кВА
  • С двойным преобразованием, VFI-SS-111
  • Модели от 5 кВА до 10кВА имеют коэффициент мощности до 1 и КПД 94%
  • Удобный дисплей
  • Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
  • Интеллектуальная система управления батареями
  • Автоматический и ручной байпас (опциональный)
  • Лёгкая замена батарей пользователем
ПОДРОБНЕЕ >>

KEOR S

Однофазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 3 до 10 кВА

Основные характеристики:

  • Стандартные однофазные ИБП,
  • Мощность от 3 до 10 кВА
  • С двойным преобразованием, VFI-SS-111
  • Коэффициент мощности 0,9
  • Высокий КПД – до 94%
  • Возможность параллельной работы до 4 ИБП
  • Встроенная защита от обратных токов
  • Степень защиты IP31
  • Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
ПОДРОБНЕЕ >>

KEOR T

Трехфазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 10 до 120 кВА

Основные характеристики:

  • Стандартные трехфазные ИБП
  • Мощность от 10 до 120 кВА
  • С двойным преобразованием, VFI-SS-111
  • Коэффициент мощности 0,9
  • Высокий КПД – до 96%
  • Возможность параллельной работы до 6 ИБП
  • Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
ПОДРОБНЕЕ >>

KEOR HPE

Основные характеристики:
  • Стандартные трехфазные ИБП
  • 3/3
  • Мощность от 60 до 200 кВА
  • С двойным преобразованием VFI-SS-111
  • Коэффициент мощности = 1
  • КПД – 96%
  • Возможность параллельной работы до 6 ИБП
  • Возможность установки внутренних аккумуляторных батарей в моделях 60, 80 кВА
  • Передний доступ для обслуживания ИБП
  • Возможность установки вплотную к стене со стороны задней поверхности ИБП
  • Температурная компенсация заряда батарей
  • Низкий уровень гармонических искажений
  • Малые габаритные размеры

Keor HP

KEOR HP - Трехфазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 100 до 800 кВА

Основные характеристики:

  • Стандартные трехфазные ИБП
  • Мощность от 125 до 800 кВА
  • С двойным преобразованием
  • Коэффициент мощности 0,9
  • Высокий КПД – до 99%
  • Возможность параллельной работы до 6 ИБП
  • Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
ПОДРОБНЕЕ >>
DC382 - Источники бесперебойного питания PDF
DC382 - Источники бесперебойного питания
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.