Кабеленесущие системы и подключение рабочих мест

Кабельные каналы и лотки

Кабельные каналы DLP

Система кабельных трасс в коммерческих и общественных зданиях предусматривает разделение силовых и информационных линий. От распределительного щита до рабочего места гарантированы надежное соединение и прекрасный внешний вид. Система обеспечивает простой и быстрый монтаж на стены любых типов после завершения отделочных работ. При этом обеспечивается максимальная мобильность и возможность оперативного расширения количества рабочих мест при перепланировке. Кабель-каналы DLP с гибкими крышками позволяют создавать кабельные системы, которые легко развивать и адаптировать к изменяющимся потребностям.
Система DLP предоставляет решения для задач любой сложности.

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
За счет того, что в кабельных каналах DLP используется гибкая крышка, плавно огибающая внутренние и внешние углы вместо традиционно используемых громоздких аксессуаров, кабель-канал отлично вписывается в различные типы интерьеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
Широкий ассортимент суппортов для безопасного и быстрого монтажа электроустановочного оборудования в кабель-канал.

ГИБКОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Широкий выбор функций серии MOSAIC.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ
Быстрый и удобный монтаж в сочетании с великолепным результатом работы. Одно из многочисленных преимуществ: Вам не придется больше резать крышку, чтобы установить внешние и внутренние углы. Гибкая крышка идеально закрывает кабель-каналы и аксессуары. Эстетика и профессионализм!

ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ
Внешние и внутренние переменные углы – все гениальное просто!

ПРЕДНАРЕЗАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Преднарезанные отверстия в основании профилей. Перед креплением к стене профиль не нужно засверливать

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Монтаж оборудования в кабель-каналы – легко и быстро! Благодаря специальным суппортам, которые позволяют установить в короб любое установочное изделие Legrand.

Мини-плинтусы DLPlus

Система построения кабельных трасс в коммерческих и жилых помещениях небольших площадей. Возможность монтажа после завершения «черновых» отделочных работ.

Подробнее

Mosaic

Уникальное решение

Программа Mosaic™ предназначена для электрических и слаботочных сетей административных объектов. Совместимость всех компонентов и широкий функционал обеспечивают энергоэффективность здания. Техническая поддержка на базе любого представительства Legrand в России и СНГ.
  • Оптимальный монтаж в тандеме с коробками Batibox.
  • Кабель-каналы DLP и функционал Mosaic – выигрышное решение
  • Колонны – полная свобода для организации внутренних пространств
  • Напольные коробки – идеальный вариант для офисных помещений и конференц-залов.
  • Офисные многорозеточные блоки, колонны и блоки для конференц-залов: дизайн и эргономика
  • Двойной эффект: сочетание Программы Mosaic™ и Программы Plexo™ Artic в одном проекте: механизмы и рамки из гаммы антибактериальных изделий Mosaic и Plexo выполнены из материала, содержащего ионы серебра Ag+. Данная технология позволяет уничтожить 99,9% бактерий без физического и химического разрушения пластика и без возникновения эффекта привыкания бактерий к средству уничтожения.
  • Быстрое подключение любых устройств повышает эффективность эксплуатации инженерных систем зданий, обеспечивает гибкость и свободу в организации и обслуживании рабочего пространства.
https://e-catalogue.legrand.ru/

Кабельные каналы METRA

Российское производство по технологиям и стандартам Группы Legrand*, квалифицированные инженеры и технологи, пожаробезопасное и экологичное сырьё** стали залогом успеха серии кабель-каналов Metra.

УДОБСТВО МОНТАЖА
Перфорация на обратной стороне кабельных каналов упрощает крепеж к стене. 
Привычный и удобный монтаж электроустановочных изделий Mosaic возможен без использования инструментов, защелкиванием. 
Защитная пленка для поверхности кабель-каналов и крышек от загрязнений в процессе монтажа легко удаляется по его окончании

НАДЕЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ СУППОРТОВ.
Компактные суппорты гарантируют отсутствие щелей, надежно фиксируются и не выпадают при выдергивании вилки из розетки, сохраняя при этом эстетичный внешний вид изделия

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Возможность монтажа в кабельные каналы электроустановочных изделий Legrand серий Mosaic, Valena, Etika, Celiane и др.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ обеспечивает отличную отделку и удобство монтажа.

Разработано совместно с монтажниками!*** 

* Заводы Legrand в Ульяновске сертифицированы на соответствие стандарту качества ISO 9001
** ПВХ, не поддерживающий горение, не содержащий вредных для здоровья примесей и на 100% подлежащий вторичной переработке
*** На этапе разработки новой серии были проведены тесты в 100 монтажных организациях России, учтены все пожелания по конструкции и монтажу, сбалансирован ассортимент аксессуаров.

Мини-каналы Metra

Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Подробнее

Проволочные лотки Cablofil

Проволочные кабельные лотки универсального назначения под брендом Cablofil:

  • В проволочных лотках кабели находятся на виду и легко доступны для обслуживания.
  • Проволочная конструкция лотков позволяет легко вводить и выводить кабели в любой точке трассы.
  • Кабели не повреждаются благодаря отсутствию острых элементов.
  • Монтаж осуществляется с минимальным количеством дополнительных аксессуаров, что уменьшает трудозатраты и стоимость системы.
  • Открытая структура максимизирует вентиляцию, что повышает энергоэффективность за счет снижения электрического сопротивления проводников.      



На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.