Выдвижные и настольные розеточные блоки DLP | Каталог продукции

Подключение на рабочем столе

Напольные коробки металлические применяются во влажных помещениях, также обеспечивают защиту от высоких механических нагрузок.

Выдвижные розеточные блоки DLP

Зачастую требуется разместить электроустановочные изделия (розетки и др.) таким образом, чтобы к ним при необходимости обеспечивался удобный доступ, а в остальное время изделия были бы скрыты и надежно защищены. Данная задача легко реализуется при помощи выдвижных блоков от Legrand.

Подробнее

Розеточные блоки IP44

Там, где не могут использоваться выдвижные блоки и классические напольные коробки (из-за низкого уровня влагозащиты и ударопрочности), применяются розеточные блоки со степенью пыле/влагозащиты IP44 и ударопрочностью IK08.

Подробнее

Настольные кабельные органайзеры DLP desk

Большинство офисных столов оборудованы стандартным клапаном диаметром 60-80 мм для вывода кабелей. Замена клапана кабельным органайзером или монтаж органайзера в отверстие ∅=60-80 мм значительно расширяет функционал рабочего места. Органайзер используется для подключения к электропитанию, к компьютерной и телефонной сетям, а также для подзарядки мобильных телефонов.

Подробнее

Настольные многорозеточные блоки DLP desk

Многорозеточные блоки предназначены для установки непосредственно на рабочий стол. При помощи крепежного аксессуара блоки можно закреплять на столе.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Многорозеточные блоки могут быть укомплектованы любыми электроустановочными изделиями серии Mosaic. Поставляются как укомплектованные, так и неукомплектованные розеточные блоки.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Возможно совместное использование с гибким кабельным органайзером.

Офисные блоки скрытого монтажа

Установка блоков скрытого монтажа рядом с рабочим пространством, в перегородку или непосредственно в рабочий стол, позволит сделать рабочие места максимально комфортными, а интеграция электроустановочных изделий серии Mosaic обеспечит максимальную функциональность.

Подробнее

4-х сторонние настольные многорозеточные блоки DLP desk

Многорозеточные блоки, разработанные специально для установки на столы конференц-залов и переговорных комнат. Подключение приборов осуществляется со всех четырех сторон блока.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Форма многорозеточного блока позволяет пользователям осуществлять подключение c 4 сторон.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ И КОНФЕРЕНЦ ЗАЛОВ
Розетка HD 15, разъем для звука и проектора.

Мобильные многорозеточные блоки

Кабели для подключения аудио/видео и компьютерной техники

Аудио/Видеокабели
  • Аудиокабели гарантируют превосходное качество звука. Их конструкция и дизайн обеспечивают надежное и простое подключение источника аудиосигналов.
  • Видеокабели HD15(VGA), HDMI, HDMI Ethernet, DisplayPort  идеально подходят для высококачественной коммутации как стационарных так и мобильных устройств между собой. Таких как DVD, KVM-переключатели, проекторы, POS-терминалы, дисплеи, планшеты, ЖК-панели, телевизоры с качеством 4k, 2160p для HDMI
Кабели для подключения компьютерной техники и мобильных устройств
  • Кабель USB 3.0 обеспечивает скорость передачи данных до 4,8Гбит/с
  • Кабель USB  тип С в скором времени сменит прочно вошедший в компьютерный мир  порт типа А. Данный кабель соответствует самой передовой технологией USB 3.1 Super SpeedPlus (скорость передачи данных до 10Гбит/с).  
Решения для передачи данных
  • Интернет кабели. Предназначены для подключения ноутбуков, роутеров и компьютеров   к  высокоскоростным  сетям  Gigabit Ethernet  требующих интенсивной передачи данных и работы с видео приложениями. 
  • SFP-модули. Компактные трансиверы, использующиеся для отправки данных в телекоммуникационном оборудовании.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.