Кабеленесущие системы и подключение рабочих мест

Напольные системы

Напольные коробки DLP floor

Преимущественно применяются в больших помещениях, где нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости со стенами. Используются при прокладке электропроводки как под фальшполом, так и в бетонном полу. Идеально вписываются в любой интерьер за счет возможности монтажа используемого в помещении напольного покрытия на крышку коробки.

Соответствуют NF EN 60 670-1
Предназначены для прокладки кабелей в технических или бетонных полах. Поставляются с двухсторонней крышкой с антикоррозионным покрытием или крышкой под покрытие (ковровое или паркетное).

Напольные коробки пластиковые

Напольные коробки наиболее подходят для помещений больших площадей, где нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости со стенами (например, офисы больших площадей типа “open space”).
Стандартные напольные коробки монтируются в сухих и не пыльных помещениях, где не предполагаются повышенные механические нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
  • Возможность использования как в бетонных, так и в фальшполах.
  • Возможности использования с любыми напольными покрытиями (ламинат, плитка, ковролин…)
  • Возможность использования напольных коробок как для силовых, так и для информационных розеток.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ
Специальные коробки для заливки в бетон, отверстия для ввода кабелей и труб и монтаж электроустановочных изделий защелкиванием значительно упрощают процесс монтажа напольных коробок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Крышка с возможностью 2-стороннего монтажа. Крышка открывается без специальных инструментов. Крышка фиксируется в вертикальном положении (удобно при подключении к розеткам). Совместимость с электроустановочными изделиями MOSAIC. Электроустановочные изделия монтируются защелкиванием. Возможность регулировки глубины коробки (50-105мм) за счет регулировки суппортов по вертикали (для коробок
с регулируемой глубиной). Полное разделение разных типов токов.

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Электроустановочные изделия спрятаны, и напольная коробка не выделяется из общего интерьера за счет того, что крышка установлена  на одном уровне с полом и покрыта тем же напольным покрытием, что и основной пол.

Напольные коробки металлические

Встраиваемые напольные коробки металлические DLP floor.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используются для установки в бетонные полы в пыльных и влажных помещениях. В помещениях, где производится влажная уборка. В помещениях, где пол подвергается высоким механическим нагрузкам (например, в местах большого скопления людей). Имеют степень защиты от влаги IP66 и прочности до 20кН.

МОНТАЖ
Глубина регулируется от 105 до 140 мм при помощи шпилек, расположенных по углам коробки. Боковые стенки с разметкой под установку подпольных кабель-каналов различных размеров. Поставляется с защитной крышкой, заменяемой сплошной металлической крышкой или крышкой для напольной коробки. Внутрь коробки можно установить до 24 модулей MOSAIC.

Круглые напольные коробки

Встраиваемые напольные коробки круглые IP66 DLP floor

Расширяет ваши возможности при необходимости подключения к силовым или информационным розеткам в условиях повышенной влажности. Также может использоваться на территории частных домов, например, на террасе или рядом с бассейном. При этом возможен монтаж в фальшпол или в бетонный пол.

Подробнее

Выдвижные розеточные блоки DLP

Зачастую требуется разместить электроустановочные изделия (розетки и др.) таким образом, чтобы к ним при необходимости обеспечивался удобный доступ, а в остальное время изделия были бы скрыты и надежно защищены. Данная задача легко реализуется при помощи выдвижных блоков от Legrand.

Подробнее

Розеточные блоки IP44

Там, где не могут использоваться выдвижные блоки и классические напольные коробки (из-за низкого уровня влагозащиты и ударопрочности), применяются розеточные блоки со степенью пыле/влагозащиты IP44 и ударопрочностью IK08.

Подробнее

Колонны

Применяются для организации рабочих мест при прокладке кабельных трасс под полом, по поверхности пола или за потолком. Колонны наиболее подходят для помещений больших площадей, где нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости со стенами (например, офисы больших площадей типа “open space”). Колонны могут использоваться как при новом строительстве, так и при реконструкции помещений.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Монтаж на полы любых типов
  • Возможность использования в проектах, где недостаточная глубина полов не позволяет устанавливать напольные коробки.
  • Возможность подвода кабелей к колонне по поверхности пола в случае, если подвод кабеля под полом невозможен (например, при реконструкции помещений).
  • Возможность использования колонн для организации рабочих мест при прокладке кабельных трасс за потолком 
  • Возможность использования колонн как для силовых, так и для информационных розеток (отдельные отсеки для разных типов проводки)
  • Электроустановочные изделия можно расположить на любом уровне: под столом, на уровне стола или над столом. 
ДИЗАЙН
  • Суппорты с электроустановочными изделиями вынесены наружу для максимальной компактности основания колонны.
  • Монтаж любых электроустано-вочных изделий MOSAIC простым защелкиванием.
  • Легкая стыковка с напольным кабельным каналом.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Адаптация под любую высоту основного потолка (до 5 м) и подвесного потолка (до 3,9 м). Возможность расположить электроустановочные изделия на любом уровне: под столом, на уровне стола и над столом.
Возможность подвода кабелей с потолка, из под пола и по поверхности пола.

Мини-колонны

Мини-колонны применяются для организации рабочих мест при прокладке кабельных трасс под полом или по поверхности пола. Мини-колонны наиболее подходят для помещений больших площадей, где нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости со стенами (например, офисы больших площадей типа “open space”). Мини-колонны могут использоваться как при новом строительстве, так и при реконструкции помещений.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Монтаж на полы любых типов
  • Возможность использования в проектах, где недостаточная глубина полов не позволяет устанавливать напольные коробки.
  • Возможность подвода кабелей к мини-колонне по поверхности пола в случае, если подвод кабеля под полом невозможен (например, при реконструкции помещений).
  • Возможность использования мини-колонн как для силовых, так и для информационных розеток (отдельные отсеки для разных типов проводки)
  • Электроустановочные изделия можно расположить на любом уровне: под столом, на уровне стола или над столом. 
ДИЗАЙН
  • Суппорты с электроустановочными изделиями вынесены наружу для максимальной компактности основания мини-колонны.
  • Монтаж любых электроустано-вочных изделий MOSAIC простым защелкиванием.
  • Легкая стыковка с напольным кабельным каналом.

Напольные кабель-каналы

Напольные кабель-каналы DLP floor
  • Используются для защиты телефонных или других кабелей.
  • Также применяются для подвода питания к колоннам и мини-колоннам.
  • Предлагается на выбор 3 размера напольного кабель
  • Широкий ассортимент аксессуаров обеспечивает удобство монтажа, а также отличную совместимость с кабель-каналами, колоннами и мини-колоннами.-канала с пластиковой крышкой, а также вариант с крышкой из алюминия.

Проволочные лотки Cablofil

Проволочные кабельные лотки универсального назначения под брендом Cablofil:

  • В проволочных лотках кабели находятся на виду и легко доступны для обслуживания.
  • Проволочная конструкция лотков позволяет легко вводить и выводить кабели в любой точке трассы.
  • Кабели не повреждаются благодаря отсутствию острых элементов.
  • Монтаж осуществляется с минимальным количеством дополнительных аксессуаров, что уменьшает трудозатраты и стоимость системы.
  • Открытая структура максимизирует вентиляцию, что повышает энергоэффективность за счет снижения электрического сопротивления проводников.      

Mosaic

Уникальное решение

Программа Mosaic™ предназначена для электрических и слаботочных сетей административных объектов. Совместимость всех компонентов и широкий функционал обеспечивают энергоэффективность здания. Техническая поддержка на базе любого представительства Legrand в России и СНГ.
  • Оптимальный монтаж в тандеме с коробками Batibox.
  • Кабель-каналы DLP и функционал Mosaic – выигрышное решение
  • Колонны – полная свобода для организации внутренних пространств
  • Напольные коробки – идеальный вариант для офисных помещений и конференц-залов.
  • Офисные многорозеточные блоки, колонны и блоки для конференц-залов: дизайн и эргономика
  • Двойной эффект: сочетание Программы Mosaic™ и Программы Plexo™ Artic в одном проекте: механизмы и рамки из гаммы антибактериальных изделий Mosaic и Plexo выполнены из материала, содержащего ионы серебра Ag+. Данная технология позволяет уничтожить 99,9% бактерий без физического и химического разрушения пластика и без возникновения эффекта привыкания бактерий к средству уничтожения.
  • Быстрое подключение любых устройств повышает эффективность эксплуатации инженерных систем зданий, обеспечивает гибкость и свободу в организации и обслуживании рабочего пространства.
https://e-catalogue.legrand.ru/
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.