Распределение электроэнергии

Модульное оборудование для установки на DIN-рейку

Серия DX³: Автоматические выключатели, ВДТ и АВДТ

Модульные автоматические выключатели серии DX³ от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

Серия TX³: Автоматические выключатели, ВДТ

Серия аппаратуры TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями обеспечивают эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. Выключатели дифференциального тока ВДТ (УЗО) осуществляют защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также защиту от возгораний и пожаров вследствие повреждения изоляции, неисправности электропроводки и электрооборудования.

Серия RX³: Автоматические выключатели, ВДТ, АВДТ, выключатели-разъединители

Серия модульного оборудования RX³ включает в себя автоматические выключатели, устройства защиты дифференциального тока: ВДТ и АВДТ (УЗО и дифавтоматы) и выключатели-разъединители. Отличительными особенностями оборудования этой серии являются надежность, безопасность, простота при монтаже и при этом доступная цена. Благодаря этому, серия RX³ идеально подходит для использования в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

УЗИП – активная защита от импульсных перенапряжений, вызванных:
  • грозовым разрядом 
  • вкл./выкл. трансформатора 
  • сварочными работами 
  • удаленным коротким замыканием и т.д.
КЛАССИФИКАЦИЯ УЗИП:
УЗИП - Класс 1
Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или воздушную линию электропередач (ЛЭП).
 
УЗИП - Класс 2
Предназначены для защиты сети от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии.

УЗИП - Класс 1+2
Рекомендуются для защиты индивидуальных жилых домов, оборудованных системой молниезащиты, или с установленными внешними теле-радио антеннами, или с воздушным вводом линии электропередач.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.