Цифровая инфраструктура

Волокно-оптические системы

Полки оптические

Оптические полки LCS3 новой конструкции с выдвижными блоками оптических вставок и кассет с кнопочным механизмом быстрой фиксации облегчают обслуживание и модернизацию.
  • Оптические полки высокой (до 96 коннекторов LC) и сверхвысокой (до 144 коннекторов LC) плотности
  • Инновационное решение QUICK-FIX для безынструментальной быстрой фиксации и извлечения полок из шкафа/стойки
  • Возможность совместной установки медных и оптических вставок/кассет
  • Укомплектованные оптические полки стандартной плотности, выдвижные (до 48 коннекторов LC) и поворотные (до 72 коннекторов LC)

Пигтейлы

Пигтейлы предназначены для быстрого и надежного подключения оптоволоконных линий на объекте. Совместимы со всеми имеющимися на рынке инструментами для сращивания оптических волокон.
  • Одномодовые OS2, многомодовые OM2/OM3/OM4
  • Длина: 1м, 2м
  • Коннекторы: SC, LC, ST; PC/APC/UPC
  • Тип оболочки: LSZH (с низким выделением дыма, без галогенов)

Кабели оптоволоконные

Legrand предлагает широкий ассортимент оптоволоконных кабелей от 2 до 96 волокон как универсальных (внутренних/наружных), так и для внешнего использования. 
  • Одномодовые OS1/OS2, многомодовые OM2/OM3/OM4
  • Бронированные и небронированные  
  • Со свободной оболочкой и с плотным буфером;
  • Огнестойкие и с защитой от грызунов;
  • Кабели для внутреннего использования соответствуют МЭК 60332-3 (для групповой прокладки)

Шнуры коммутационные

Оптоволоконные коммутационные шнуры Legrand упакованы и протестированы отдельно для каждого элемента. Оснащены 2 коннекторами с керамическими наконечниками.
  • Дуплексные одномодовые OS2, многомодовые OM2/OM3/OM4
  • Длина: 0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м
  • Коннекторы: SC/SC, LC/LC, SC/LC, ST/ST, ST/SC, LC/ST 
  • Тип оболочки: LSZH (с низким выделением дыма, без галогенов)

Розетки оптические

Розетки оптические Legrand предназначены для подключения двух оптических волокон с установленными коннекторами
  • Одномодовые и многомодовые 
  • Коннекторы: SC, SC/APC, LC, ST 
  • Поставляются с защитными заглушками
DC 392 - LCS3. Три измерения совершенства. Брошюра для инвестора PDF
DC 392 - LCS3. Три измерения совершенства. Брошюра для инвестора
DC 393 - LCS3. Три измерения совершенства. Каталог по продукции PDF
DC 393 - LCS3. Три измерения совершенства. Каталог по продукции
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.