Распределение электроэнергии

Индустриальное оборудование

Кулачковые переключатели и выключатели разъединители IP66 для сборки НКУ и АСУ

Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце устанавливаются на дверцах комплектных устройств для изменения состояния цепи, в состав которой они входят. Индикация состояния цепи положением ручки управления - положение ручки соответствует положению контактов. Двойное размыкание полюсов. Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой. Соответствуют стандарту МЭК EN 60497-3. Степень защиты со стороны ручки управления IP40. Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26).

Серия Osmoz

Устройства управления и сигнализации Osmoz в сборе

Широкий выбор устройств управления и сигнализации. Кнопки, двойные кнопки, кнопки с грибовидными толкателями, кнопки с пружинным возвратом, индикаторы, тумблеры, переключатели, джойстики, многоблочные сигнальные лампы, кнопочные посты, комплектующие блоки…

  • Качество и надежность: устройства соответствуют ГОСТ РФ 50030.5.1-99 (EN CEI 60947-5-1); устойчивы к коррозии, слабо подвержены воздействию кислых сред; электробезопастность гарантируется изоляционными материалами.
  • Быстрый и надежный монтаж: головки имеют 4 небольших выступа, фиксирующих их в отверстии; изделия снабжены съемным непрокручивающимся кольцом; технологически гарантирована точная фиксация контактного блока на головке; контактные блоки устанавливаются в адаптер простым защелкиванием; контактные блоки с нанесенной маркировкой.
  • Высокая технологичность оборудования: изделия оснащены прочным монтажным адаптером, который позволяет увеличивать количество функций, связанных с одним механизмом управления (кнопка, джойстик, тумблер…). 
  • Свобода выбора способа подключения: на винтах, на разъемах, на штырях и на клеммах пружинных контактов.
  • Продуманность до мелочей
  • Удобство заказа продукции: устройства для наиболее популярных функций поставляются в уже собранном виде. Более сложные конфигурации заказываются индивидуально.
  • Большой выбор аксессуаров. 

Кулачковые переключатели в изолирующих коробках

Подходят для изменения состояния цепи, в состав которой они входят. Индикация состояния цепи положением ручки управления. Класс изоляции коробки: II. Индикация состояния цепи положением ручки управления - положение ручки соответствует положению контактов. Двойное размыкание полюсов. Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой. Соответствуют стандарту ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99). Степень защиты коробок 76 х 76 мм и 96 х 120 мм: IP 65. Степень защиты коробок 135 х 170 мм: IP 55.

Низковольтные трансформаторы

Используются для разделения цепей, управления и сигнализации, обеспечения безопасности и источники питания, импульсные источники питания для обеспечения подачи питания в шкафах НКУ и АСУ: широкая линейка стандартных типовых предложений по разделительным трансформаторам и источникам питания в премиум сегменте.

Трубы RTA

RTA – это разработанная компанией Legrand система из труб, фитингов и других аксессуаров, предназначенных для защиты кабелей и мест их соединений в силовых и сигнальных цепях.
Система RTA – это гарантированная защита кабелей от:
  • Сжатия и скручивания,
  • Ударов и изгибания,
  • Толчков, растяжения и вибраций,
  • Искр и огня,
  • Химически активных веществ и препаратов,
  • Проникновения твердых тел и жидкостей,
  • Попадания опилок и пыли,
  • Электромагнитных полей,
  • УФ лучей и атмосферных воздействий.
В номенклатуру труб RTA входят: системы гибких и жёстких труб, которые подразделяются на различные серии в зависимости от исходного материала, механических и температурных свойств и областей применения.

Трансформаторы напряжения и источники питания

  1. Трансформаторы управления и обеспечения безопасности
  2. Трансформаторы управления и разделения цепей
  3. Трансформаторы управления и обеспечения безопасности (24В)/разделения цепей (48В)
  4. Трансформаторы управления и разделения цепей
  5. Трансформаторы обеспечения безопасности
  6. Трансформаторы безопасности
  7. Трансформаторы разделения цепей
  8. Однофазные источники питания постоянного тока с фильтром помех
  9. Стабилизированные источники питания постоянного тока
  10. Трансформаторы безопасности напряжения в защитных кожухах
  11. Разделительные трансформаторы в защитных кожухах
  12. Разделительные трансформаторы для медицинских учреждений
  13. Изолирующие трансформаторы большей мощности в защитных кожухах
  14. Автотрансформаторы в защитных кожухах / без кожухов

Общий каталог продукции Legrand 2018-2019 PDF
Общий каталог продукции Legrand 2018-2019
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.