Распределение электроэнергии

Контрольно-измерительное оборудование

Измерение и мониторинг электрических сетей — это первый шаг на пути к экономии электроэнергии. Группа компаний Legrand предлагает полный ассортимент измерительных приборов: от простых аналоговых амперметров и вольтметров до многофункциональных цифровых измерительных приборов.

Счетчики электроэнергии

Счетчики электроэнергии служат для измерения электрической энергии, потребляемой одно- и трехфазной цепью на стороне нагрузки распределительной сети. Помимо потребляемой энергии, счетчики отображают также другие параметры, например, ток, активную мощность, реактивную энергию, мощность (в зависимости от модели). В ассортименте компании Legrand представлены одно- и трехфазные счетчики, есть версии с импульсными выходами и выходами RS485.

Многофункциональные измерительные приборы

Служат для измерения параметров сети и существуют в нескольких версиях.

EMDX3:
Измерение тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощности, а также внутренней температуры и коэффициента мощности.
Учет:
– потребленной или выработанной активной электроэнергии;
– потребленной или выработанной реактивной электроэнергии;
– времени работы;
– количества импульсов.
Определение гармонических составляющих до 63-го порядка.
Программируемая выдача аварийных сигналов для всех функций.
Выходы для управления другими аппаратами, выдачи аварийных сигналов и импульсов.
Возможно добавление 4 дополнительных модулей.

Мультиметры IME с катушками Роговского:
Представляют собой компактное и гибкое решение для организации новых точек измерения в низковольтных комплектных устройствах и оборудования КИПа промышленных и гражданских объектов.
Доступны в двух исполнениях: многофункциональный измерительный прибор серии IME Nemo D4-Le шириной четыре модуля для крепления на DIN-рейке или многофункциональный измерительный прибор серии IME Nemo 96 HDLe 96x96 мм щитового монтажа.
Катушки Роговского диаметром 80, 142 и 190 мм подключаются непосредственно к многофункциональному измерительному прибору. При их монтаже не требуется прокладки цепей к другим измерительным преобразователям. Могут измерять токи до 5 кА без отсоединения шин и фидерных линий в НКУ.

Трансформаторы тока

При выполнении промышленных электрических измерений трансформаторы являются первым звеном в измерительной цепи. Трансформаторы тока позволяют путем измерения вторичного тока точно измерять ток, протекающий по первичной обмотке.

Область их применения: от простейших установок с аналоговыми индикаторами до сложнейших систем, использующих преобразователи, счетчики электроэнергии или многофункциональные приборы, а также в составе систем мониторинга.

В ассортименте компании Legrand представлены однофазные и трехфазные трансформаторы тока с током первичной обмотки до 6000 А, а также трансформаторы тока с разъемным сердечником.

Реле контроля тока и напряжения

Реле контроля позволяют обеспечить дополнительную защиту электроустановки от аварийных ситуаций. На лицевой панели реле выставляются допустимые минимальные и максимальные значения контролируемых параметров (тока или напряжения), а также задержку срабатывания.

Реле контроля напряжения RM3UT3KA также контролирует порядок следования фаз и обрыв фаз.

Аналоговые и цифровые амперметры и вольтметры

Амперметры служат для измерения силы тока. Вольтметры служат для измерения напряжения (разницы потенциалов). Ассортимент компании Legrand включает в себя аналоговые и цифровые версии приборов, как для монтажа на дверь щита, так и монтажа на DIN-рейку.

DC 399 - Контрольно-измерительные приборы. Каталог 2018 PDF
DC 399 - Контрольно-измерительные приборы. Каталог 2018
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.