Распределение электроэнергии

Оборудование для пуска и защиты электродвигателей

Промышленные контакторы CTX³

Ассортимент контакторов СТХ³ включает 4-полюсные модели на токи от 20 до 900 А (категория применения AC-1).

CTX³: управление цепями до 800 (1) A

Силовые контакторы CTX³ имеют широкий выбор значений номинального тока, управляющего напряжения, вспомогательных устройств и аксессуаров. Контакторы CTX³ полностью совместимы с автоматическими выключателями MPX³ и тепловыми реле RTX³ и представляют собой идеальное решение для коммутации электродвигателей и управления цепями.

CTX³ 225/400/800: аппараты до 800 A для монтажа на плате

Выводы для подключения шин и наконечников.

Установленные блоки вспомогательных контактов (по 2 на контактор).

Дополнительные блоки вспомогательных контактов могут устанавливаться на контактор справа или слева.

CTX³ 22/40/65/100/150: аппараты на токи до 150 A для монтажа на плате или DIN-рейке

Зажимы со степенью защиты IP 2X: винтовые в аппаратах на токи до 40 A, винтовые или торцевые в аппаратах на токи от 50 до 150 A.

Встроенные вспомогательные контакты.

Клеммы питания A1 и A2 (сверху и снизу).

CTX³ MINI: компактное решение на токи до 16 A. Монтаж на плате или DIN-рейке.

Благодаря компактному размеру, контакторы CTX³ MINI легко встраиваются в щиты управления и распределения. Они обеспечивают коммутацию двигателей, цепей освещения и обогревательных приборов с токами до 16 А.

Винтовые зажимы со степенью защиты IP 2X.

Встроенный вспомогательный контакт (только в 3-полюсных аппаратах).

RTX³: тепловая защита электродвигателей

Тепловые реле RTX³ обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок, затяжного пуска и заклинивания ротора. Дифференциальный механизм обеспечивает защиту в случае обрыва одной фазы. Реле очень просто устанавливаются и присоединяются снизу прямо к контакторам CTX³.
  • Индикатор срабатывания.
  • Кнопка ОТКЛ./ТЕСТ.
  • Регулятор уставки срабатывания тепловой защиты.
  • Кнопка сброса и переключатель режима работы: автоматический (A)/ручной (H).
  • Опломбируемая защитная крышка.
  • Встроенные вспомогательные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.).
  • Зажимы со степенью защиты IP20.

Автоматические выключатели MPX³

Выпускаемые в корпусах всего четырех типоразмеров автоматические выключатели серии MPX³ предлагают расширенные функции управления и защиты двигателей с номинальным током до 100 А.

Автоматические выключатели MPX³
Зажимы со степенью защиты IP2X, MPX³ 32 винтовые зажимы, MPX³ 63/100 торцевые зажимы.
  • Фронтальные и боковые блоки вспомогательных контактов.
  • Монтаж на рейку.
  • Широкий диапазон регулирования уставки тока.
  • Регулятор уставки защищен прозрачной опломбируемой крышкой (опция).
  • Функция тестирования.
  • Рукоятка может быть заблокирована навесным замком в положении ОТКЛ. без использования дополнительных приспособлений.
  • Держатель маркировочной таблички.
DC 291 - MPX³ CTX³ RTX³. Бескомпромиссные возможности для защиты и управления электродвигателями. PDF
DC 291 - MPX³ CTX³ RTX³. Бескомпромиссные возможности для защиты и управления электродвигателями.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.