Распределение электроэнергии

Силовые автоматические выключатели и выключатели-разъединители

Полная гамма силовых воздушных автоматических выключателей на токи до 6300 А и автоматических выключателей в литом корпусе на токи до 1600 А для обеспечения высокого уровня защиты электроустановки.

Воздушные автоматические выключатели DMX³

Воздушные автоматические выключатели DMX³ 1600

Воздушные автоматические выключатели DMX³ и выключатели нагрузки DMX³-I выпускаются в четырех типоразмеров и имеют стандартную отключающую способность: от 42 до 100 кА. Аппараты данной серии выпускаются на номинальные токи от 630 до 6300 А.

Воздушные автоматические выключатели DMX³ и выключатели нагрузки DMX³-I поставляются как в фиксированном, так и выкатном исполнении.

Вы можете расширить возможности управления DMX³ с помощью дополнительных устройств: независимого и минимального расцепителей, электродвигательных приводов и включающих катушек. Все дополнительные устройства легко фиксируются защелками внутри аппарата при снятой лицевой панели.

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³

Автоматические выключатели DPX³ в литом корпусе с электронным расцепителем Sg – стационарное исполнение

Полная гамма автоматических выключателей с широким выбором различных характеристик позволяет удовлетворить требования любых электроустановок. Благодаря встроенным функциям измерения аппараты DPX³ контролируют параметры электросети и потребление электроэнергии без использования дополнительных устройств. Автоматические выключатели Legrand представляют собой оптимальное решение для достижения бесперебойного электроснабжения, поскольку предоставляют возможность осуществления различных типов селективности.

Обширный ряд вспомогательных аксессуаров максимально расширяет возможности аппаратов DPX³. Автоматические выключатели полностью совместимы со шкафами Legrand серии XL3, что значительно упрощает и ускоряет монтаж.

Выпускаются на токи от 16 до 1600 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 100 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Аппараты выпускаются в четырех типоразмерах: DPX³ 160, 250, 630 и 1600.

Доступны для заказа версии с термомагнитным и электронным расцепителями, а также со встроенной дифференциальной защитой.

Автоматические выключатели серии DRX

Автоматические выключатели серии DRXTM 125/250/630 с термомагнитным расцепителем

Серия DRX включает в себя автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями с номинальным током до 630 А.

Аппараты DRX характеризуются отличным соотношением цена/качество: при невысокой стоимости автоматические выключатели DRX обладают надежной и функциональной конструкцией. Благодаря возможности регулировки расцепителей и множеству различных аксессуаров, аппараты DRX являются идеальным выбором для различных электроустановок.

Перекидные выключатели-разъединители DCX-M

Перекидные выключатели-разъединители DCX-M разработаны в соответствии со стандартами IEC/EN для применения в электроустановках объектов гражданского строительства и промышленных предприятий. Компактный дизайн обеспечивает экономию пространства внутри НКУ и ВРУ.
Высокие характеристики продукции достигаются благодаря:
  • литому негорючему корпусу из армированного стекловолокном полиэстера
  • видимому разрыву контактов аппаратов от 200 до 1250 А

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ - РАЗЪЕДИНИТЕЛИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ SPX-D, SPX/SPX-V

Предназначены для коммутации цепей под нагрузкой.
  • Оснащаются предохранителями для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
  • Разрыв цепи с обеих сторон предохранителя, 4 точки разрыва на полюс. Положение рукоятки четко указывает на коммутационное положение разъединителя.
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-3.
  • Категория применения: AC-23A.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ: VISTOP, DPX-IS

Выключатели - разъединители, обеспечивающие отключение под нагрузкой.

Выпускаются в двух версиях:

  1. Выключатели оснащенные рукояткой, установленной сбоку
  2. Выключатели оснащенные рукояткой установленной спереди.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.