Распределение электроэнергии

Вводно-распределительные устройства

Группа Legrand предлагает широкий спектр оболочек для НКУ на токи до 6300 А, а также шкафы и щиты с высоким уровнем пылевлагозащиты для промышленных предприятий и прочих особых условий эксплуатации.

Металлические моноблочные и сборные шкафы серии Altis IP55-IK10

Металлические моноблочные шкафы Altis IP 55 - IK 10, сборные металлические шкафы Altis IP 55 - IK 10, силовые распределительные и 19" шкафы Altis, моноблочные IP 66 и сборные IP 66 шкафы Altis inox - IK 10
  • Широкая линейка типоразмеров и вариантов исполнения: от 1200х600х400 до 2000х1200х800, стеклянные и сплошные двери, шкафы двухстороннего обслуживания. Эстетичный внешний вид. 
  • Богатый выбор   монтажных   аксессуаров  позволят создать любую конфигурацию для размещения необходимого оборудования внутри шкафа. 
  • Самая высокая   нагрузочная способность и жёсткость оболочки и внутренних монтажных элементов, предлагаемая в данный момент на рынке (более 1000 кг/м3) 
  • Размещение силового оборудования или автоматики на объектах повышенной сложности с требуемой степенью защиты IP55 и сложными условиями эксплуатации (воздействие химических веществ, динамические и механические нагрузки). 

Распределительные щиты и шкафы серии XL³

Широкий выбор распределительных щитков и шкафов до 6300 А. Серия адаптирована для самых сложных проектов, благодаря совершенству конструкции и широкому ассортименту комплектующих. Стильный внешний вид сочетается с высокой защищенностью от пыли и влаги (до IP 55). 

В нашем ассортименте представлены:
  • сборные шкафы XL3 4000 IP 30 - IK 07 и аксессуары, шкафы
  • щиты и кабельные секции XL3 800 IP 43 - IK 08, шкафы
  • щиты и кабельные секции XL3 800 IP 55 - IK 08
  • шкафы и кабельные секции XL3 400 IP 43 - IK 08
  • шкафы, щиты и кабельные секции XL3 400 IP 55 - IK 08
  • металлические и пластиковые шкафы XL3 160 IP 43 - IK 08/07
  • встраиваемые шкафы XL3 160 IP 40 - IK 08
  • накладные щиты XL3 125 IP 40 - IK 09
  • дополнительное оборудование

Металлические щиты серий Atlantic

Стальные щиты с полиэстеровым покрытием цвета RAL 7035 соответствуют условиям общественных зданий и большинства предприятий, на которых отсутствуют особо агрессивные вещества, вызывающие их преждевременную коррозию.

  • корпус: сталь, покрытая текстурированным полиэстером;
  • цвет: RAL 7035;
  • степень защиты: IP 66, соответствует IEC 60529;
  • IK 10, соответствует EN 50102;
  • дверца: реверсивная сплошная стальная или остекленная;
  • габариты: высота - от 300 до 1400 мм, ширина - от 200 до1200 мм, глубина - от 150 до 400 мм;
  • щитки имеют аккуратные скругленные края.

Щиты из нержавеющей стали Atlantic Inox (304L, 316L)

Шкафы из нержавеющей стали 304L и 316L соответствуют более жестким условиям эксплуатации, таким как наличие в атмосфере хлористого натрия или условиям морских побережий.

Металлические щиты серии Atlantic-E

Коррозионностойкие и прочные шкафы российского производства

  • поставка в готовом для монтажа виде (в комплекте с монтажной платой, готовые отверстия для ввода кабелей)
  • возможность различных конфигураций благодаря широкому ассортименту дополнительных аксессуаров
  • полная совместимость с монтажным оборудованием Legrand: кабельные каналы Lina/Transcab, клеммы Viking 3, устройства управления и сигнализации Osmoz, маркировка Cab3, Memocab, хомуты Colson, Colring

Щиты для модульного оборудования

Встраиваемые распределительные щиты Nedbox

Готовые к использованию распределительные щитки скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна, высоким качеством изготовления, простотой монтажа и удобством в эксплуатации. 

  • В нашем ассортименте представлены накладные и встраиваемые щиты Nedbox IP 40 - IK 07
  • встраиваемые щиты Practibox IP 40 - IK 07
  • накладные мини-щиты Mini S IP 30
  • щиты пыле- и влагозащищенные Plexo3 IP 65 - IK 09

Щиты и шкафы из полиэстера армированного стекловолокном серии Marina IP66-IK10

Щиты Marina из полиэстера - IP66 - IK10

Шкафы прекрасно приспособлены к cредам, вызывающим повышенную коррозию металлов, так как полностью не подвержены коррозии. Температура эксплуатации: от -40°С до -80°С.

  • Смола горячей полимеризации
  • Самозатухание до 960С в соответствии с МЭК EN 60068-2-11
  • Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
  • Высокая устойчивость к коррозии и солевому туману
  • Хорошая стойкость к царапанию
  • Хорошая устойчивость к бензину, маслам и смазкам

Промышленные коробки

Промышленные металлические коробки Atlantic IP66 - IK10 и коробки из нержавеющей стали:
  • Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами: непосредственное крепление к стене; крепление к стене кронштейнами их нержавеющей стали
  • Антикоррозийное покрытие
  • Невыпадающие винты
  • Дополнительно укомплектовываются монтажными пластинами (отдельный аксессуар)     
Промышленные пластиковые коробки IP55/66:
  • Не содержат галогенов
  • С гладкими стенками
  • Самозатухание до 750С
Коробки Plexo IP55 – IK07:
  • Самозатухание до 650С
  • Кабельные вводы с мембранными уплотнителями

Вентиляция, кондиционирование и климат-контроль в шкафах

Диапазон рабочей температуры любого современного оборудования ограничен. Для надёжной и продолжительной работы автоматики и электроники необходимо обеспечить постоянную круглогодичную температуру независимую от режима выделения тепла оборудованием внутри шкафа или от внешних климатических условий.
Компания Legrand имеет полный ассортимент оборудования, обеспечивающего поддержание необходимого микроклимата в шкафах Altis, Atlantic, Marina: всё, начиная от вентиляторов с фильтрующими элементами до кондиционеров высокой мощности и автоматических импульсных обогревателей.

Уплотнители кабельных вводов

Уплотнители предназначены для ввода кабелей в оболочки электротехнических изделий, расположенные в помещениях офисно-административного и промышленного назначения и обеспечивают высокий уровень пылевлагозащиты. В ассортименте представлены пластиковые и металлические уплотнители с уровнем защиты от IP55 до IP68.

Системы распределения

  1. Клеммные колодки от 63 до 100 А
  2. Модульные распределительные блоки от 40 до 250 А
  3. Силовые блоки от 125 до 400 А
  4. Оптимизированное распределение VX3/HX3 до 125А
  5. Оптимизированное распределение HX3 втычного типа до 125 А
  6. Гребенчатые шины HX3

Система распределения с повышенной безопасностью HX³/VX³ IS

Вследствие постоянно возрастающих требований к бесперебойности электроснабжения, критически важной становится возможность выполнять работы в щите, находящемся под напряжением. Системы распределения электроэнергии Legrand с повышенной безопасностью являются инновационным решением по обеспечению бесперебойности электроснабжения за счет применения щитов с выдвижными блоками.

Система состоит из пластиковых шасси с алюминиевыми шинами и специальных оснований для установки силовых и модульных автоматических выключателей.

Преимущества систем распределения электроэнергии повышенной безопасности (IS) от Legrand:
  • Экономия времени
  • Простота и экономичность

Кабельные каналы Lina25 и Transcab

Перфорированные кабельные каналы для прокладывания кабелей в промышленных шкафах и шкафах XL3.

Возможны различные варианты крепления каналов: на двери, на рейке-шасси, на траверсах, на перфорированных и сплошных пластинах.

DC 312 - Practibox³ PDF
DC 312 - Practibox³
DC 331 - ATLANTIC. Новые металлические щиты IP66 PDF
DC 331 - ATLANTIC. Новые металлические щиты IP66
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.