Решения для центров обработки данных

Охлаждение

АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

В портфолио систем активного охлаждения входит оборудование на основе H2O (вода) и DX (хладагент).

Эти продукты традиционно помещаются в рамки между 19-дюймовыми шкафами, что называется "охлаждение в базовом порядке".

Простые в установке, энергоэффективные решения рпедназначены для обеспечения профессионального и надежного охлаждения сложного оборудования дата-центров

ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Система VED (Вертикальный выпускной канал) транспортирует теплые воздушные потоки от верхней части шкафа (сервера) к центральной системе охлаждения используя воздуховод.
Система VED закреплена в шкафу (сервера) на специально сконструированной плите крыши. Верхняя часть VED является телескопической и может быть легко убрана под опускающийся потолок.

Коридор.
Предназначен для оптимизации охлаждения и распределения энергии через разделение горячих и холодных воздушных потоков.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Мы предлагаем широкий диапазон аксессуаров для системы пассивного охлаждения и разделения воздушных потоков: системы крыш, системы дверей, панельные стены, освещение LED.

Гибкие энергоэффективные решения являются оптимальным выбором для центров разнообразных центров обработки данных.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ

Благодаря регулируемой глубине и оптимальному управлению температурным режимом, серверные шкафы SJ предназначены для установки серверов высокой плотности и имеют на задней панели пространство для прокладки кабелей.

  • Черная лакированная отделка
  • 3 уровня высоты: 42 U, 45 U, 47 U
  • 100% перфорированных фронтальных и задних дверей из металла 
  • Регулируемые 19 " панели поддержки.
CJ решений холодного воздуха специально разработаны для современных ЦОД, систем охлаждения. Их уникально стратегия управления воздушного потока может произвести значительно и измеряемые хозяйственные преимущества путем уменьшение потребления энергии.

ОБОЛОЧКА

  • Защита от коротких замыканий при смешивании холодного и горячего воздуха;
  • Регулировка температур посредством регулировки высоты шкафа 
  • Экономичное решение, позволяющее снизить эксплуатационные расходы (OPEX)
  • Увеличивает Среднее время работы до отказа (MTBF) оборудования
  • Устранение горячих точек в проходах
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.