Решения для центров обработки данных

Распределение питания в стойке

Базовые PDU Raritan

Блоки распределения питания

  1. Многообразие функций
  2. Исполнение: горизонтальное (10 и 19’’, 1U) и вертикальное
  3. Стандарты разъемов: Немецкий стандарт и международные стандарты C13 и C19
  4. Питание: Однофазное и трехфазное
  5. Подключение: Предустановленная вилка со шнуром и клеммный блок

Интеллектуальные PDU Raritan

В семейство интеллектуальных PDU входят высококачественные интеллектуальные стоечные блоки распределения питания (iPDUs) функциями измерения в реальном времени таких параметров как ток (А), напряжение (В), мощность (кВА, кВТ) и потребляемая энергия кВТч) с точностью + - 1%. Позволяя производить измерения и управление.

Сотни моделей для решения любых задач в ЦОД, включая модели с удаленным управлением отдельными розетками, измерениями на уровне розетки, модели повышенной мощности для блейд-серверов и других потребителей, а также для распределения питания 400В.

Доступно более 800 одно- и трехфазных моделей. Найдите их все на www.findmypdu.com

Стоечные переключатели нагрузки

Гибридное устройство автоматического ввода аварийного резерва Raritan позволяет уменьшить простои, вызванные нарушением электроснабжения. Оно измеряет параметры питания на входе, выходе и на уровне отходящей линии, а также позволяет управлять отдельными розетками.

В устройствах автоматического ввода резерва используется комбинация электромеханических и твердотельных реле, что позволяет максимально использовать преимущество и минимизировать недостатки автоматических и статических переключателей (ATS/STS)

Датчики мониторинга

Решения для контроля параметров окружающей среды используют датчики для мониторинга температуры расхода и давления воздуха, протечек воды замыкания контактов, ускорения и движения поблизости шкафа.

Датчики подключаются по технологии plug-and-play к интеллектуальным PDU Raritan, контроллерам EMX, встраиваемым измерителям параметров электропитания, устройствам ввода резерва и модулям мониторинга электропитания по линиям распределительной сети.

Датчики контроля параметров окружающей среды облегчают обнаружение зон температурного максимума, позволяя организовать оптимальное охлаждение оборудования, предотвратить простои и обеспечить безопасность ЦОД

Подробнее: http://www.raritan.com
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.