Серверные шкафы Legrand | Каталог продукции

Размещение ИТ-оборудования

Серверные шкафы. Стандартные и с оптимизацией воздушных потоков.

Компактные шкафы шириной 600 мм рассчитаны на высокую механическую нагрузку и занимают небольшую площадь. Шкафы шириной 800 мм исключительно хорошо подходят для организации подключений информационных и силовых линий, а также размещения сетевого оборудования и серверов.

Подробная информация

Телекоммуникационные шкафы

Данная продукция идеально подходит для размещения мощных коммутаторов и маршрутизаторов (например, Cisco серии 6500 и 7000).
Шкафы обеспечивают оптимальное охлаждение и достаточную вместимость для размещения большого объема сетевых кабелей.

Интеграционные шкафы

После установки в них IT-оборудования и необходимого тестирования, могут быть транспортированы к месту эксплуатации, благодаря высокой стойкости к динамическим нагрузкам

Мультисекционные шкафы (co-location)

В разделенные перегородками отсеки мультисекционного шкафа можно устанавливать ИТ-оборудование разных клиентов. Предлагаются на выбор шкафы с двумя и четырьмя отсеками.

Механические аксессуары

Полки, цоколи, выравнивающие опоры и др.

Элементы для организации кабелей

(органайзеры, кабельные кольца и др.)

При хорошей организации кабелей вентиляционные отверстия активного оборудования, устанавливаемого
в шкафу, остаются максимально открытыми.

Таким образом, они пропускают достаточно воздуха для охлаждения.

Надлежащее охлаждение способствует исправной работе и продлению срока службы активного оборудования ЦОД.

Комплекты оптимизации воздушных потоков

Научно-исследовательским подразделением Minkels установлено, что правильно организованные воздушные потоки позволяют существенно снизить потребление электроэнергии.

По результатам этих исследований компания Minkels разработала элементы шкафов, позволяющие удовлетворить любые требования по оптимизации воздушных потоков.

Системы контроля доступа

Для обеспечения безопасности оборудования данных необходим контролируемый доступ в помещения ЦОД, а также в отдельные ИТ-шкафы.

Решения Minkels предлагают как механические, так и электронные системы доступа.

https://www.minkels.com
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.