Системы автоматизации зданий

Эвакуационное и аварийное освещение

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ U34LED

  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия

  • Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света

  • Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания

  • Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ S8

  • Люминесцентные светильники 8 Вт непостоянного/постоянного действия, комбинированные

  • Возможность тестирования работы ламп и аварийного режима

  • Степень защиты IP 42; класс защиты II

  • Время зарядки 24 часа

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ G5

  • Люминесцентные светильники 8 и 11 Вт непостоянного/постоянного действия

  • Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров

  • Степень защиты IP 42; класс защиты II

  • Время зарядки 24 часа

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ U21

  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия; люминесцентные светильники 6 Вт непостоянного/комбинированного действия

  •  IP 42; IK 07

  • Работа в аварийном режиме 1 – 3 часа

  • Время зарядки 24 часа

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ B66LED

  • Пригодны к использованию в любых погодных условиях, имеют высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 66 и очень высокий уровень защиты от механических ударов IK 10

  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия

  • Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания

  • Индикатор заряда с зеленым светодиодом

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ B65LED

  • Стойкие к атмосферным воздействиям

  • Степень защиты IP 65; IK 07; класс защиты II

  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия

  •  Быстрая и безопасная установка без специальных инструментов

  • Световой поток: от 100 до 350 Лм

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ URA ONE

  • Cветильники внутренней установки, компактный и тонкий корпус, минималистический дизайн

  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия

  • Светодиоды большой мощности с рассеивателем, обеспечивающие оптимальное распределение света

  • Очень низкий уровень потребления электроэнергии

  • Полностью подлежат вторичной переработке

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.