Системы домашнего комфорта MyHOME | Характеристики

Системы домашнего комфорта

Проводная шинная система автоматизации MyHome SCS

Управлять освещением, регулировать отопление, открыть или закрыть жалюзи, поймать любимую музыкальную волну или управлять системой полива в саду - все это возможно с системой MyHOME. 

  • Система управляет освещением, рольставнями и жалюзи, транслирует звук и музыку по всему дому, контролирует температуру, а также взаимодействует с другими инженерными системами.
  • Автоматизированное управление освещением, приводами и отоплением с помощью управляющих устройств MyHOME
  • Воспроизведение и управление системой звуковой трансляции
  • Создание сценариев для идеальной атмосферы

СЕНСОРНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Устройство Soft Touch выполнено в 2 и 3 модульном варианте. Легким касанием клавиши можно активировать и управлять функциями автоматизации, звуковой трансляции и Видеодомофонии

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ: AXOLUTE & NIGHTER WHICE

Блок управления Nighter & Whice представляет собой устройство, в котором традиционные кнопки заменены емкостными датчиками. Прикосновение к датчику соответствует нажатию на кнопку. Устройство позволяет управлять отдельными нагрузками или группой нагрузок (например, светом и жалюзи), функциями звуковой трансляции, сценариями, базовыми функциями системы Видеодомофонии.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ

Благодаря новым энергоэффективным выключателям со встроенными датчиками и датчикам системы управления освещением, система MyHOME позволяет включать и выключать свет в зависимости от присутствия людей или уровня естественной освещенности, обеспечивая тем самым: энергетическую эффективность, удобство и комфорт.

ДИЗАЙН ART D'ARNOULD

Функции комфортного "умного дома" можно перенести в консервативный дизайн для сочетания электроники и классики металла.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Сенсорная панель представляет собой устройство, позволяющее управлять всеми функциями системы MyHOME. Можно включить или выключить свет, опустить или поднять жалюзи, включить фонтан в саду, настроить любую температуру в разных комнатах, активировать сценарии и т.д. Дисплей имеет «основное меню» с настраиваемыми пиктограммами. После нажатия на выбранную пиктограмму (например, освещение), появится страничка, содержащая все необходимые тематические пиктограммы, в данном случае, отвечающие за свет. Таким образом, одним нажатием пиктограммы на дисплее, Вы можете включить или выключить свет в одной или во всех комнатах.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Является наиболее совершенным решением для управления всеми функциями домашней автоматизации MyHOME, в том числе и Домофонии, как в локальном, так и в централизованном режиме. Может использоваться в качестве видеодомофона и для мониторинга ситуации в доме. Функции вызываются через условные символы, используемые в устройствах MyHOME.

ВИДЕОСТАНЦИЯ И ВИДЕОДИСПЛЕЙ

Видеостанция была специально разработана для интеграции функций видеодомофонии и домашней автоматизации. Видеостанция контролируют все функции системы (автоматизация освещения и жалюзи, термоконтроля, охранной сигнализации и т.д.).

Регистрация и защита проектов KNX

Каждый проект проходит регистрацию. Проекту присваиваются определенные условия, действующие на протяжении всей длительности проекта:

  • Дистрибьютору предоставляется доп. скидка от стандартных условий для ретрансляции Инсталлятору
  • Условия закреплены за Инсталлятором: он имеет возможность приобретать продукцию у различных Дистрибьюторов, которые   имеют абсолютно равные условия.

Проект отслеживается на всех стадиях до завершения

Сопровождение сотрудником – куратором (ТКП)

Документация KNX: www.legrandoc.com 

28.jpg

 DC 338 - «Решения KNX. Система автоматизации инженерных систем зданий.» PDF
DC 338 - «Решения KNX. Система автоматизации инженерных систем зданий.»
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.