Цифровая инфраструктура

Медные системы

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Новые патч-панели LCS3 позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство шкафа/стойки, облегчают техническое обслуживание и будущие обновления.
  • Угловые и прямые патч-панели на 24 и 48 портов на 1U высоты, универсальные экранированные и неэкранированные, укомплектованные коннекторами нового поколения RJ-45 категорий 5е – 8 и неукомплектованные
  • Система быстрого извлечения патч-панели из шкафа/стойки QUICK-FIX - универсальное крепление позволяет разместить патч-панель в любом телекоммуникационном конструктиве
  • Свободное конфигурирование системы с модульными патч-панелями совместной установки медных и оптических кассет
  • Инновационная система выдвижных кассет быстрой фиксации и извлечения из патч-панели
  • Поворачиваемый под углом кабельный органайзер с системой быстрой фиксации на патч-панель

КОННЕКТОРЫ RJ-45

УДОБНО, БЫСТРО, НАДЕЖНО

  • Один из важнейших компонентов, обеспечивающих высокие характеристики системы LCS3 - коннекторы высокой плотности RJ-45 нового поколения категорий от 5е до 8
  • Легкий монтаж без специального инструмента
  • Сертифицированы на PoE+, готовы для PoE++
  • Всего за несколько секунд можно достичь отличного качества подключения, гарантирующего оптимальную производительность линии от коммутационной панели до розетки RJ-45

Кабели витопарные

УНИФИКАЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В целях обеспечения высокой производительности систем LCS3 категорий 8, 6a, 6 и 5e Legrand предлагает широкий ассортимент четырехпарных кабелей следующих типов: U/UTP, F/UTP, S/FTP и SF/UTP
  • Цветовая идентификация по типу категории
  • Типы оболочек:
    - PVC
    - LSZH (с низким выделением дыма, без галогенов) для одиночной прокладки (МЭК 60332-1) и групповой прокладки (МЭК 602332-3)
    - PVCLS LTx (низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения)

Шнуры коммутационные

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Legrand выпускает широкий ассортимент коммутационных шнуров категорий 8, 6а, 6 и 5e четырех типов: U/UTP, F/UTP, SF/UTP и S/FTP различной длины и цветов
  • Длина: 0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м
  • Типы оболочек:
    - PVC
    - LSZH (с низким выделением дыма, без галогенов)

Розетки RJ-45

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Розетки RJ-45 – инновационное решение Legrand для быстрого и легкого монтажа без использования специальных инструментов.
  • Поддерживают одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG
  • Цветовая кодировка 568 A/B и цифровая маркировка контактов
  • Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568
DC 392 - LCS3. Три измерения совершенства. Брошюра для инвестора PDF
DC 392 - LCS3. Три измерения совершенства. Брошюра для инвестора
DC 393 - LCS3. Три измерения совершенства. Каталог по продукции PDF
DC 393 - LCS3. Три измерения совершенства. Каталог по продукции
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.