Энергоэффективность

Почему энергоэффективность - это ВАЖНО?

Снижение платежей
за электроэнергию

Повышение привлекательности
инвестиций

Уменьшение срока
окупаемости

Повышение рентабельности
бизнеса

Повышение качества эл.энергии и высвобождение дополнительной мощности трансформатора

  • Повышение срока службы и надёжности эктрооборудования
  • Обеспечение бесперебойности технологических процессов промышленных предприятий
  • Снижение времени простоя на ремонт
  • Длительный жизненный цикл оборудования и минимальная потребность в замене
  • Высокая отказоустойчивость технологического оборудования
  • Разгрузка трансформатора

Соответствие государственным и международным экологическим стандартам

  • Залог конкурентоспособности
  • Подтверждение высокого статуса
  • Предоставление льгот для бизнеса
  • Улучшение имиджа компании
  • Высокая репутация инвестора-застройщика

Этапы энергоэффективности. Простой путь к экономии электроэнергии

Измерение и мониторинг
электрических сетей

Современная система мониторинга и контроля электроустановок, интегрируемая в единую систему диспетчеризации, повышает уровень эффективности производственного процесса.

Структура решения Legrand по удаленному контролю электроустановок

Описание того, что показано на данном слайде. Современная система мониторинга и контроля электроустановок, интегрируемая в единую систему диспетчеризации, повышает уровень эффективности производственного процесса.

Измерение и мониторинг электрических сетей — это первый шаг
на пути к экономии электроэнергии (от 8 до 12%).

Анализаторы качества Электрической энергии ALPTEC

Анализаторы позволяют осуществлять мониторинг всех основных параметров электросети. Измерение тока, фликеров, напряжения, коэффициент мощности, гармоники, активной и реактивной энергии.

Контрольно-измерительные приборы EMDX³ и CX³ EMS

Измерение различных электрических параметров: ток, напряжение, частота, коэффициент мощности, активная, реактивная и полная мощности, электроэнергия, гармоники и проч. Возможность расширения функционала с помощью дополнительных модулей: — модуль связи (RS485)
— модуль анализа гармоник
— модули доп. входов/выходов
— модуль измерения 

Автоматические выключатели DPX³

Отображение и передача на расстояние и в реальном времени: потребляемой мощности, активной и реактивной энергии, гармоник, частоты.

Автоматические выключатели DPX³ с электронным расцепителем MP6

Удобный доступ к результатам измерений благодаря сенсорному экрану блока MP6. Наглядное графическое отображение мгновенных, максимальных и средних значений параметров.

Преобразование энергии

Широкая линейка понижающих трансформаторов, включая энергоэффективные.

Расчет окупаемости ЭЭ трансформатора

Потенциальная экономия при эксплуатации высокоэффективного зелёног трансформатора.

Европа Европа Трансформатор класса N Трансформатор класса AA Green T.HE
Номинальная мощность (SR): 1000 kBa Покупная цена 14 000 € 18 500 €
Напряжение холостого хода первичной обмотки (V10): 20 kBA Расходы при эксплуатации (за 20 лет) 50 971 € 37 923 €
Напряжение холостого хода первичной обмотки (V10): 400kBA
Uk: 6% Общие расходы 60 971 € 56 423 €
Срок службы трансформатора: 20 лет
В этом примере дополнительные 4 500 € на покупку трансформатора Green T.HE окупятся менее чем за шесть лет,
а экономия за 20 лет составит 8 500 €
Экономия финансовых средств
8 500 €
Сокращение выбросов CO 1
1 648 тонн
Примечание:Экономия финансовых средств исходя из тприфов на электроэнергию, указанных на сайте статистической службы Европейского союза. EU-27: тариф на электроэнергию 0,1170 € /кВт-ч, что эквивалентно 0,5778 € /кВт-ч.

Обеспечение высокого качества электрической энергии

Устройства компенсации реактивной мощности среднего и низкого напряжения, системы активных фильтров позволяют снизить потери электрической энергии и повысить эффективность и безопасность работы устройств и механизмов.

Обеспечение качества электрической энергии

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) позволяют эффективно использовать электроэнергию, компенсируя реактивную составляю тока, доля которой доходит до 60% в общем энергопотреблении предприятия. УКРМ позволяют оптимизировать работу электроустановки и обеспечивают следующие преимущества:

  • Высвобождение дополнительных резервов активной мощности при существующей инфраструктуре до 40%
  • Экономия электроэнергии за счет уменьшения потерь в силовых линиях и трансформаторах до 15%
  • Сокращение потребления реактивной мощности из внешних сетей до 90%
  • Обеспечение стабильности напряжения в сети
  • Увеличение срока службы эксплуатируемого оборудования
  • Повышение надежности и отказоустойчивости всей системы электроснабжения в целом
Срок окупаемости инвестиций:
от 1 до 4-х лет
Смотреть подробнее

Активные фильтры

Активный фильтр непрерывно генерирует компенсационный ток для подавления гармоник. Обладая временем реагирования менее 300 мкс, активный фильтр в режиме реального времени улучшает качество электроэнергии, предотвращая тем самым возможное повреждение оборудования. Активный фильтр хорошо подавляет гармоники тока, а также компенсирует реактивную мощность. При параллельном подключении к основному источнику питания активный фильтр имеет следующие преимущества:

  • Устранение влияния высших гармоник на чувствительное к качеству питания оборудование
  • Экономия электроэнергии за счет уменьшения тепловых потерь в силовых линиях, трансформаторах, двигателях, силовых линиях до 10%
  • Поддержка баланса тока в нагрузке ведущее к минимизации протекания тока в нейтральном проводнике для трехфазной сети
  • Улучшение качества и формы напряжения в электрической сети
  • Сокращение износа и, следовательно, продление срока службы оборудования за счет уменьшения нагрева и вибраций
Смотреть подробнее

Источники бесперебойного питания

Использование правильно выбранных источников бесперебойного питания является необходимым фактором, обеспечивающим гарантированное резервирование мощности м бесперебойное энергопитание. Технические характеристики ИБП позволяют достичь значение КПД до 96% для максимальной экономии электроэнергии и затрат.

Смотреть подробнее

Снижение потерь при распределении

Распределительные шинопроводы большой и малой мощности. Системы шинопроводов различного назначенияот 63А до 6300A

Комплексное решение по распределению электроэнергии

Осветительные шинопроводы

Гибкость решения и многофункциональное использование.

Эффективное управление освещением

Главные задачи для оптимизации управления освещением:

  • Экономия Энергии
  • Сбережение ламп
  • Комфорт работ

Ориентир на дневной свет, деление на зоны

Присутствие и использование помещения

Диммируемый контроль

Контроль по расписанию

3 технологии обнаружения

Датчики используют различные способы обнаружения присутствия в зависимости от условий.

Пик

Пассивный инфра-красный датчик обнаруживает присутствие путем реагирования на движущиеся источники инфракрасного излучения (например, тело человека).

УЛЬТРАЗВУК

Датчик испускает ультразвуковые волны, которые отражаются от объектов в замкнутом пространстве, и затем измеряет время, за которое волны отражаются.

ГИБРИД

Датчики присутствия с двойной технологией обнаружения. Как правило, ИК и ультразвуковые.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Стратегия оптимизации управления освещением в офисе основана на базовых методах: датчики движения и присутствия, светорегуляторы, программируемые таймеры… Комплексность применения этих методов дает возможность организовать комфортное освещение с гораздо меньшими энергозатратами при эксплуатации.

Автоматический контроль освещения на рабочих местах

Программирование освещения согласно графику работы

Программирование освещения согласно времени суток и времени года

Контроль освещения в помещениях, используемых переодически
(переговорные, конференц-залы и т.п.)

Контроль интенсивности освещения в зависимости от уровня естественного освещения

ДЛЯ ОФИСА > 500 м2

Оптимизация управления освещением в зданиях площадью в 2000 м2 с естественным освещением1
ЭКОНОМИЯ / ГОД
73 000руб.
окупаемость: до 2 лет
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ /ГОД:
2 500 кг экв. CO2
Эквивалент СО2 — обобщенное обозначение для всех газов, вызывающих загрязнение природы. (СО2, метан, моноксид углерода и др.)
1) Расчет согласно европейскому стандарту ЕN 15 193

Брошюры

Поддержка от Legrand

Выезд на объекты

Выдача ТЭО

Оптимизация
решений

Сопровождение
проекта

Сервис

Ожидаемый эффект

Высвобождение дополнительных резервов мощности

до 40%

Экономия электроэнергии за счет уменьшения тепловых потерь

до 15%

Сокращение потребление реактивной мощности

до 90%

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.