Да, можно, но только с переключателем и при использовании следующего устройства:
Аксессуар для управления импульсным реле посредством устройства неимпульсного сигнала устройства неимпульсного
сигнала (артикул 041 84)
Принцип действия: переключающий контакт
Назначение: для обеспечения управления импульсным реле посредством устройства
неимпульсного сигнала, например, выключателя, таймера, реле с выдержкой
времени и т.д.
Да, можно только к розетке с автоматическими (безвинтовыми клеммами) .
Пружинный элемент клеммы, разделенный симметрично на две части, обеспечивает
одновременное зажатие двух проводов с различным сечением (от 0,75 до 2,5мм
2). Клеммы предназначены для подключения также гибких (многожильных)
проводов.
Выбирать автомат защиты или держатели плавких вставок не нужно, т.к. в
инструкции по эксплуатации (паспорте изделия) указываются характеристики
автоматических выключателей или плавких вставок для защиты.
Различия в работе датчика движения без нейтрали и с нейтралью:
Датчик движения без нейтрали (752077) - включение осуществляется за счет подачи напряжения на Симистор, и для того, что бы он сработал и открылся необходим начальный ток, другими словами - должна быть нагрузка не равная нулю. Такие датчики движения отличаются минимальной нагрузкой подключаемых ламп, например от 3 Вт.
Датчики движения с нейтралью могут работать и без нагрузки, т.к. для замыкания цепи используется реле, а подключаемая нагрузка может быть всего 1 Вт.