Где купить

Аудио и видео розетки

АУДИО и ВИДЕО РОЗЕТКИ

коллаж16.jpg
  • С разъемом XLR 3-контактные – для передачи стереосигнала с микрофона, усилителя, микшерного пульта и т.д.
  • С разъемом Speakon 4-контактные – для подключения усилителей мощности
  • Розетки для громкоговорителей
  • Розетки HD15 – для передачи аналоговых видеосигналов (VGA, XGA, UXGA в зависимости от графической карты) от источника (компьютера) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.п.)
  • Розетки Display Port – для передачи потоков цифровых аудио- и видеосигналов высокого разрешения от источника (ноутбук, ПК и т.д.) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.п.)
  • Розетки Jack 3,5 мм – для передачи аудио- и видеосигналов
  • Розетка HDMI – для передачи цифрового аудио- и видеосигнала высокого разрешения от источника (компьютер, привод HD-DVD и т.д.) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.п.)
  • Розетки с 1/2/3 гнездами RCA для передачи композитного видеосигнала от видеомагнитофона, видеокамеры, DVD-проигрывателя и т.п.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.