Идеально подходят для домашнего кинотеатра или аудио/видео приложений для передачи видеосигнала разрешением до 4К. Помимо стандартных разъемов HDMI в ассортимент входят шнуры с разъемами HDMI micro, предназначенные для подключения портативных устройств, кабели с разъемами DisplayPort и HD15 для подключения видеопроекторов и мониторов
цифровой оптический шнур TOSLINK
Предназначен для передачи аудиоформатов высокого разрешения и обладает полной помехозащищенностью
В ассортименте также есть шнуры c разъемом Jack 3.5 мм, специально разработанные для качественного воспроизведения звука на мультимедийных колонках с планшетов, смартфонов, ноутбуков или MP3 плееров
Шнуры категории USB 3.0
Обеспечивают скорость передачи данных до 4,8 Гбит/с. В ассортименте Legrand также шнуры USB для подключения мобильного телефона к блоку питания или ПК с разъемами Lightning для устройств Apple последнего поколения (сертификация MFi) и micro-USB 2.0
Шнуры неэкранированные категории 6
Предназначены для подключения ноутбуков, компьютеров и активного оборудования к высокоскоростным сетям Gigabit Ethernet для передачи данных и работы с видео приложениями. Специальные защитные колпачки на концах кабеля прикрывают пластмассовые защелки разъемов от поломок и обладают гибкой структурой для удобства соединения и отсоединения кабелей. Литой удлиненный корпус коннектора обеспечивает надежное соединение кабелем с разъемом и уберегает его от повреждений при излишнем натяжении и очень частом использовании.