Где купить

Аудио и видео розетки Valena Life Allure

Valena LIFE/ALLURE

Valena LIFE/ALLURE предлагает широкий ассортимент продукции для удовлетворения любых требований заказчика. В серии представлены мультимедийные решения для подключения и распределения аудио-и видео сигналов.

Для домашнего применения предлагаются аудиорозетки с пружинными зажимами и высококачественными коннекторами Banana, а также розетки HDMI. Для применения в проектном бизнесе и офисных зданиях присутствуют розетки специальных стандартов – USB, XLR, HD15, Jack 3.5 и другие.

Розетка HDMI

  • для передачи цифрового аудио- и видеосигнала высокого разрешения от источника (компьютер, привод HD-DVD и т.д.) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.п.)

Розетка HD15 + Jack 3.5мм

Розетка 3xRCA

Аудиорозетка, стерео

Розетка XLR

DC 324 - Valena Life/Allure. Брошюра для пользователей. PDF
DC 324 - Valena Life/Allure. Брошюра для пользователей.
DC 325 - Valena Life/Allure. Альбом для дизайнеров. PDF
DC 325 - Valena Life/Allure. Альбом для дизайнеров.
DC 327 - Valena Life/Allure. Брошюра. PDF
DC 327 - Valena Life/Allure. Брошюра.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.