Где купить

Прочее модульное оборудование защиты и управления

Прочее модульное оборудование защиты и управления

Модульные контакторы и импульcные реле CX³

  • Служат для управления нагрузками с помощью длительного сигнала (контакторы) или импульсного кнопкой без фиксации (импульсные реле)
  • Применяются в системах освещения, кондиционирования и проч.
  • Имеются малошумные версии

Сумеречные выключатели

  • Используются для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета)
  • Используются совместно с датчиком освещенности

Реле времени (таймеры)

  • Используются для автоматического включения/выключения нагрузки в соответствии с заранее настроенной программой
  • Цифровые и электромеханические версии (от 1 модуля шириной)
  • Суточные, недельные, годовые версии реле

Модульная розетка на DIN-рейку

2,5 модуля шириной

Реле неприоритетных нагрузок

Реле неприоритетных нагрузок непрерывно контролирует мощность, потребляемую всеми используемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные
нагрузки (например, конвекторы) при превышении выставленной уставки.
Использование данных реле позволяет избежать срабатывания вводного автоматического выключателя и отключения всех нагрузок сети.
При восстановлении нормальной работы сети реле автоматически включает обратно неприоритетные нагрузки.

Расцепитель порогового напряжения «POP»

  • Служит для защиты от перенапряжений (более 255 В)
  • Для отключения модульных автоматических выключателей, ВДТ, АВДТ в случае аварийного повышения напряжения в сети (например, при обрыве нейтрали)

Блокираторы для ручного ввода резерва

  • Для ручного переключения между главной цепью питания и резервной линией
  • Версии для автоматических выключателей шириной 2, 3, 4 модуля

Блоки питания

Блоки питания служат для снабжения нагрузок постоянным напряжением от 5 до 36 В и востребованы в системах контроля (видеонаблюдение, пожарная сигнализация), автоматизации, диспетчеризации, а также для питания систем светодиодного освещения.

Основные характеристики и преимущества модульных блоков питания Legrand:
  • Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки вторичной цепи
  • Широкий диапазон входного напряжения: от 100 до 240 В~
  • Выходное напряжение 5, 12, 24 В постоянного тока
  • Возможность регулировки выходного напряжения
  • Выходной ток от 0,6 до 3,8 А
  • Высокий КПД: до 90%, низкое потребление электроэнергии без нагрузки: < 0,3 Вт
  • Компактный размер

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.