Где купить

Автоматические выключатели (дифавтоматы) Legrand DX³


dx3440280.jpg411131-LEGRAND-1000.jpg
Модульные автоматические выключатели серии DX3 от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В этот модельный ряд входят аппараты с отключающей способностью до 50 кА для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

В линейке DX3 представлены компактные АВДТ шириной 1 модуль с номинальными токами от 6 до 32 А. Данные устройства имеют чувствительность 10 и 30 мА, а также тип А, что позволяет их использовать для защиты любых однофазных линий в жилых и коммерческих зданиях

ЧЕТКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАЖДОЙ ЦЕПИ

В модельном ряду DX3 имеются аппараты для установки на вводе в распределительные щиты, в начале рядов аппаратов или для защиты отходящих линий на ток до 125 А.
Быстрая идентификация устройств и цепей гарантирует удобство монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Компания Legrand всегда уделяла большое внимание маркировке, облегчающей идентификацию автоматических выключателей.
Модельный ряд DX3 использует новые решения, значительно упрощающие эксплуатацию Ваших распределительных щитов.

КОММУТАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Легко определяется благодаря цветовой маркировке основания рычага:
I-On/красный – ВКЛЮЧЕНО
O-Off/зеленый – ОТКЛЮЧЕНО

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.