Где купить

Автоматические выключатели дифференциального тока Legrand RX³

pz1.jpg

Серия модульного оборудования RX3 включает в себя автоматические выключатели, устройства защиты дифференциального тока: ВДТ и АВДТ (УЗО и диф-автоматы) и выключатели-разъединители. Отличительными особенностями оборудования этой серии являются надежность, безопасность, простота при монтаже и при этом доступная цена. Благодаря этому, серия RX3 идеально подходит для использования в жилых и небольших коммерческих помещениях.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТЕРМОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ

Номинальный ток 6 ... 63 A. 
1П/2П/3П/4П. 
Отключающая способность: 4500 А при 230/400 В. 
Защитная характеристика типа C. 
Соответствие стандарту МЭК 60898-1.

ВДТ (УЗО)

Номинальный ток 25/40/63 A. 
2П и 4П. 
Номинальный отключающий дифференциальный ток: ВДТ типа AC – 30/100/300 мА, ВДТ типа A – 30 мА. 
Соответствие стандарту МЭК 61008-1.

АВДТ (ДИФАВТОМАТ)

In = 6-40 A. 
1П + Н. 
Тип AC. 
IΔn = 30 мА. 
Характеристика C

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ


In = 40, 63 и 80 A. 
2, 3 и 4 полюса.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Высокая электрическая износостойкость: 10 000 операций. 
Расширенный диапазон рабочих температур: от -25 °C до +70 °C. 
Самое экономичное предложение среди всех автоматических выключателей, производимых в Европе: класс ограничения 3. 
Качество, гарантированное международной и российской сертификацией.

DC 329 - RX³. Безопасность по лучшей цене. PDF
DC 329 - RX³. Безопасность по лучшей цене.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.