Где купить

Серия TX³: Автоматические выключатели, ВДТ

_1.jpg

Серия модульной аппаратуры TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями обеспечивают эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. Выключатели дифференциального тока ВДТ (УЗО) осуществляют защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также защиту от возгораний и пожаров вследствие повреждения изоляции, неисправности электропроводки и электрооборудования.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ


Автоматические выключатели типа В имеют повышенную чувствительность к коротким замыканиям по сравнению с выключателями типа C, и поэтому рекомендованы для защиты групповых линий в деревянных загородных домах и дачах.
Соответствие экологическим требованиям
Согласно PEP (Product Environmental Profi le), 80% используемых материалов в производстве TX3 пригодны к вторичной переработке. TX³ также соответствует RoHS и REACH.
Аппараты соответствуют международным нормам
Соответствие требованиям подтверждено ежегодно выдаваемыми сертификатами: VDE (Германия), ГОСТ Р (Россия), TSE (Турция), UNE (Испания).
Сертификация заводов Legrand

  • ISO 9001 - подтверждение качества
  • ISO 14 001 - подтверждение соответствия экологическим требованиям

ВДТ (УЗО) TX3


In = 25, 40 и 63 А
2П и 4П
Тип AC
IΔn : 30 и 300 мА
Соответствуют МЭК 61 008-1, ГОСТ 51326.1-99

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТЕРМОМАГНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ


In = 6-63 А
От 1 до 4 полюсов
Характеристика срабатывания B или C
Отключающая способность: 6 000 А или 10 кА
Соответствуют МЭК 60 898-1, МЭК 60 947-2 и ГОСТ Р 50345-99

DC 318 - TX³. Защита, которой мы доверяем PDF
DC 318 - TX³. Защита, которой мы доверяем
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.