Где купить

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Legrand



Устройства защиты от импульсных перенапряжения (УЗИП) служат для защиты от экстремально высоких кратковременных (менее 1 мс) перенапряжений, причинами которых могут быть: 

  • прямое попадание молнии в молниеприемник или воздушную питающую линию;
  • удар молнии в землю вблизи здания или воздушной питающей линии;
  • коммутации силового оборудования.
УЗИП ограничивает импульсное перенапряжение до безопасного уровня и отводит импульсный ток на землю, тем самым защищая электроустановку от возможных повреждений: пожара, выхода из строя дорогостоящего оборудования, чувствительного к «скачкам» напряжения. 

Преимущества УЗИП производства Legrand: 
  • возможность замены вышедших из строя сменных модулей, без необходимости замены устройства целиком;
  • наглядная индикация «рабочего» состояния устройства с помощью сигнального цветового индикатора (зеленый цвет: нормальное состояние, красный: требуется замена модуля);
  • дистанционный мониторинг состоянии разрядника благодаря встроенному вспомогательному контакту;
  • легкая идентификация устройств в щите благодаря специальной маркировке   
  • простое обслуживание: сменные картриджи легко извлекаются благодаря специальной ручке
Ассортимент УЗИП производства Legrand: 

1. УЗИП T1+T2 Iimp 25/35 кА
Применение: 
Промышленные и коммерческие здания: крупные электроустановки с внешней системой молниезащиты и высоким уровнем опасности. 

2. УЗИП T1+T2 Iimp 12,5/8 кА
Применение: 
Коммерческие здания и частные дома: сельская и горная местность, а также при вводе воздушной линии в строение. 

3. УЗИП T2 Imax 40/20 кА
Применение: 
Распределительные щиты в коммерческих и жилых зданиях

4. УЗИП T2 с автоматическим выключателем
Преимущество в экономии времени и исключении ошибок при сборке; также обеспечивается минимальное расстояние между автоматическим выключателем и УЗИП, что является наиболее безопасным решением 

5. УЗИП T2+T3 с предохранителем
Применение: 
Защита чувствительных нагрузок от импульсных перенапряжений и коротких замыканий

Каталог УЗИП PDF
Каталог УЗИП
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.