Где купить

Офисные блоки скрытого монтажа

скрытый монтаж.png

Установка блоков скрытого монтажа рядом с рабочим пространством, в перегородку или непосредственно в рабочий стол, позволит сделать рабочие места максимально комфортными, а интеграция электроустановочных изделий серии Mosaic обеспечит максимальную функциональность. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Возможен монтаж в стационарные и мобильные перегородки или в офисную мебель (горизонтально или вертикально, толщина поверхности от 3 до 25 мм).

ДИЗАЙН 

  • Современный дизайн и высокое качество исполнения: алюминиевый корпус, выступ блоков составляет всего 6 мм.
  • Установка без монтажных коробок.
  • Возможность подключения питания или информационных кабелей с обеих сторон.
  • Возможность изготовления по специальному заказу блоков длиной до 1,5 м.
  • Поставляются неукомплектованными с возможностью комплектации любыми электроустановочными изделиями серии Mosaic.
  • Совместимость с модулями с выдвижными шнурами RJ 45.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.