Где купить

Компьютерные розетки Legrand Mosaic RJ45

Розетки RJ-45

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Розетки RJ-45 – инновационное решение Legrand для быстрого и легкого монтажа без использования специальных инструментов.
  • Поддерживают одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG
  • Цветовая кодировка 568 A/B и цифровая маркировка контактов
  • Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.